Français
|
English
|
Traditionelles Chinesisch
|
Vereinfachtes Chinesisch
|
Contact
|
Home
Aktie
Über Basler
News
Berichte
Präsentationen
Termine
Management
Hauptversammlung
Corporate Governance
Informationsservice
News
Informationsmaterial
Termine
Bilder
Informationsservice
Machine Vision
Videoüberwachung
Solutions
Auf einen Blick
Meilensteine
Management
Technologie und Markt
Wofür wir stehen
Standorte
Einkauf/Lieferanten
Jobs in Deutschland
Jobs in Asien und USA
Ausbildung bei Basler
Praktika / Diplomarbeiten
Wie bewerbe ich mich bei Basler?
Arbeiten bei Basler
Das sagen die Mitarbeiter
News / Rückblicke
Kontakte
Machine Vision
Über uns
Produkte
Flächenkameras
Zeilenkameras
›
runner Serie
›
sprint Serie
›
L100 Serie
›
L300 Serie
›
L400 Serie
›
L800 Serie
Intelligente Kameras
Kundenspezifische Kameras
Kameraselektor
Kameravergleich
Software
Zubehör
RoHS Compliance
News & Events
Märkte
Vertriebspartner
Support / Service
Technologie
Downloads
Kompatible Produkte
Produkte
›
Zeilenkameras
›
L800 Serie
L800 Series Members
The Basler L800 Series includes the cameras listed in the table below:
Camera
Sensor Size (pixels)
Pixel Clock
Max Line Rate
Output Type
L801k
8160
20 MHz
4.8 kHz
Camera Link
L802k
8160
40 MHz
9.6 kHz
Camera Link
L803k
8160
60 MHz
14.1 kHz
Camera Link
L800 Kamera Informationen
Kameratypen
Spezifikationen
Abmessungen
Camera Selector
Camera Comparer
Frame Rate Calculator
L800 Downloads
L400/L800 Datenblatt - pdf, 142 KB
L800 Dokumentation
Sensor Datenblatt
Classic Camera Configuration Tool Plus
Binary Protocol II Programming Sample
Compatible Frame Grabber - pdf, 41 KB
Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
e-mail
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
ok
© 2008 Basler AG |
Impressum
|
Gesetzliche Bestimmungen