English
|
Traditionelles Chinesisch
|
Vereinfachtes Chinesisch
|
Contact
|
Home
Aktie
Über Basler
News
Berichte
Präsentationen
Termine
Management
Hauptversammlung
Corporate Governance
Informationsservice
News
Informationsmaterial
Termine
Bilder
Informationsservice
Auf einen Blick
Meilensteine
Management
Technologie und Markt
Wofür wir stehen
Standorte
Einkauf/Lieferanten
Förderprojekte
Jobs in Deutschland
Jobs in Asien und USA
Ausbildung bei Basler
Praktika / Diplomarbeiten
Wie bewerbe ich mich bei Basler?
Arbeiten bei Basler
Das sagen die Mitarbeiter
News / Rückblicke
Kontakte
Machine Vision
Security
Solutions
Machine Vision
Über uns
Produkte
Flächenkameras
Zeilenkameras
›
runner Serie
›
sprint Serie
›
L100 Serie
›
L300 Serie
›
L400 Serie
›
L800 Serie
Kundenspezifische Kameras
Kameraselektor
Kameravergleich
Software
Zubehör
RoHS Compliance
REACH
Abgekündigte Produkte
News & Events
Märkte
Vertriebspartner
Support / Service
Technologie
Downloads
Kompatible Produkte
Produkte
›
Zeilenkameras
›
L400 Serie
L400 Series Members
The Basler L400 Series includes the cameras listed in the table below:
Camera
Sensor Size (pixels)
Pixel Clock
Max Line Rate
Output Type
L401k
4080
30 MHz
7.2 kHz
Camera Link
L402k
4080
30 MHz
14.1 kHz
Camera Link
L400 Kamera Informationen
Kameratypen
Spezifikationen
Abmessungen
Camera Selector
Camera Comparer
Frame Rate Calculator
L400 Kamerazubehör
L400 Downloads
L400/L800 Datenblatt - pdf, 189 KB
L400 Dokumentation
L400 Features
Sensor Datenblatt
Classic Camera Configuration Tool Plus
Binary Protocol II Programming Sample
Kompatible Frame Grabber - pdf, 41 KB
Basler Kontakt
Vertrieb
Support
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
ok
© 2010 Basler AG |
Impressum
|
Gesetzliche Bestimmungen