Français
|
English
|
Traditionelles Chinesisch
|
Vereinfachtes Chinesisch
|
Contact
|
Home
Aktie
Über Basler
News
Berichte
Präsentationen
Termine
Management
Hauptversammlung
Corporate Governance
Informationsservice
News
Informationsmaterial
Termine
Bilder
Informationsservice
Machine Vision
Videoüberwachung
Solutions
Auf einen Blick
Meilensteine
Management
Technologie und Markt
Wofür wir stehen
Standorte
Einkauf/Lieferanten
Jobs in Deutschland
Jobs in Asien und USA
Ausbildung bei Basler
Praktika / Diplomarbeiten
Wie bewerbe ich mich bei Basler?
Arbeiten bei Basler
Das sagen die Mitarbeiter
News / Rückblicke
Kontakte
Machine Vision
Über uns
Produkte
Flächenkameras
Zeilenkameras
›
runner Serie
›
sprint Serie
›
L100 Serie
›
L300 Serie
›
L400 Serie
›
L800 Serie
Intelligente Kameras
Kundenspezifische Kameras
Kameraselektor
Kameravergleich
Software
Zubehör
RoHS Compliance
News & Events
Märkte
Vertriebspartner
Support / Service
Technologie
Downloads
Kompatible Produkte
Produkte
›
Zeilenkameras
›
L300 Serie
L300 Series Members
The Basler L300 Series includes the cameras listed in the table below:
Camera
Sensor Size
Max Line Rate
Color / Mono
Output Type
L301k
3 lines 2098 pixels/line
9.2 kHz
Mono
Camera Link
L301kc
3 lines 2098 pixels/line
9.2 kHz
Color
Camera Link
L304k
3 lines 4080 pixels/line
7.2 kHz
Mono
Camera Link
L304kc
3 lines 4080 pixels/line
7.2 kHz
Color
Camera Link
L300 Kamera Informationen
Kameratypen
Spezifikationen
Abmessungen
Camera Selector
Camera Comparer
Frame Rate Calculator
L300 Downloads
L300 Datenblatt - pdf, 186 KB
L300 Dokumentationen
Sensor Datenblätter
Camera Configuration Tool Plus
Binary Protocol II Programming Sample
Kompatible Frame Grabber - pdf, 41 KB
Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
e-mail
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
ok
© 2008 Basler AG |
Impressum
|
Gesetzliche Bestimmungen