Ahrensburg, 09 Septembre 2008 – Basler Vision Technologies étend sa
série de caméras GigE pilot avec deux nouveaux modèles basés sur le capteur CCD Sony ICX625.
Les nouvelles caméras pilot piA2400-17 présentent une vitesse de lecture de 17 images par seconde sans compromettre la haute qualité de l’image. Avec 2448 x 2050 pixels, ces caméras délivrent une résolution de cinq méga pixels. Elles sont les successeurs directs des caméras Basler piA2400-12, qui présentaient la même résolution mais offraient une cadence de seulement 12 images par seconde. Pour être encore plus attractifs, les nouveaux modèles seront proposés au même prix que les anciens. Les caméras Basler pilot conviennent parfaitement aux applications de systèmes de trafic intelligents (ITS), de semi-conducteurs, d’inspection électronique, d’inspection de LCD, de mesure 3D, et de plusieurs autres applications.
“En ajoutant les caméras piA2400-17 à notre gamme pilot, nous pensons fournir les caméras cinq méga pixels utilisant le capteur ICX625 les plus rapides. Et nous redéfinissons le standard pour la vitesse et la qualité d’image, tout en maintenant un niveau de prix attractif”, explique Henning Tiarks, Responsable Produit chez Basler Components.
Les nouveaux modèles piA2400-17 franchissent la barrière des 12 images par seconde qui avait été établie par la marché pour cette catégorie de caméras, et permettent une fréquence d’acquisition de 17 images par seconde. Une cadence de 17 images est le standard courant pour les caméras un méga pixel telles que les populaires A102f ou scout scA1400-17. La combinaison d’une caméra un méga pixel et d’une nouvelle caméra pilot cinq méga pixel au sein d’une même application est désormais facile. Les utilisateurs peuvent acquérir des images des deux caméras en même temps sans réaliser des tâches de synchronisation nécessaires par le passé.
Toutes les caméras Basler pilot se présentent dans un boitier compact de 29 mm x 44 mm x 98.5 mm avec une interface Gigabit Ethernet compatible GigE Vision. Elles sont disponibles en monochrome ou en couleur. Elles présentent un connecteur Ethernet RJ 45 verrouillable par vis, et sont équipées d’une monture C pour les objectifs. Pour une intégration plus facile dans les applications où l’encombrement est critique, une version avec la tête à 90° est disponible.
La qualité d’image impressionnante de ces nouveaux modèles est mesurée et qualifiée pour chaque caméra pendant leur fabrication par des tests automatisés de sensibilité basés sur le standard EMVA1288. Grâce à l’excellente conception de la caméra, même à la cadence de 17 images, ces tests montrent des résultats comparables ou même meilleurs que les versions 12 images.
Basler a exploité ses années d’expérience dans l’équilibrage des capteurs d’images présentant deux sorties parallèles; les clients peuvent donc attendre une image parfaitement ajustée et homogène. Cet avantage technologique a déjà impressionné de nombreux clients qui utilisent des caméras pilot basées sur des capteurs Kodak également à double sortie. Toutes les caméras Basler pilot ont montré d’excellents résultats par rapport aux caméras concurrentes basées sur les mêmes capteurs.
L’ensemble de pilotes pylon de Basler supporte à la fois les caméras GigE et les caméras FireWire. Le kit de développement Basler Pylon permet une intégration directe dans les applications existantes grâce à sa documentation complète et à ses exemples de code qui peuvent être souvent simplement copiés et collés dans les applications des clients. La technologie des pilotes Pylon développée par Basler a été validée par l’installation de plusieurs milliers de caméras au cours de la dernière année et a mérité sa bonne réputation de faible consommation de ressources CPU, de robustesse et de facilité d’utilisation.
Les nouvelles cameras pilot entreront en production en série en Octobre 2008.
Cette année, les caméras seront présentées au Vision Show de Paris, France, du 30 Septembre au 2 Octobre 2008, et au salon Vision de Stuttgart, Allemagne, du 4 au 6 Novembre 2008.
ContactPresse:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. +49 4102 - 463 258
Fax: +49 4102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com