HomePressNews
Basler Innove dans le Domaine des Caméras Matricielles et des Caméras Linéaires à VISION 2008
Ahrensburg, 28 Août 2008 – Basler Vision Components présentera plusieurs nouveaux modèles de caméras à VISION 2008. Les produits à noter seront les nouveaux modèles avec interface Gigabit Ethernet compatibles GigE Vision et Genicam, et l’extension de la série de caméras linéaires sprint.

La tendance de l’interface Gigabit Ethernet: nouveaux modèles de caméras scout, pilot, et runner

Avec quatre nouveaux modèles de la série scout basés sur le nouveau capteur CCD Sony ICX445, Basler propose des caméras de 1.2 méga pixels à 32 images par seconde, avec des interfaces GigE ou FireWire, à un prix très attractif. Les modèles offrent une cadence deux fois plus élevée par rapport aux autres caméras méga pixels de la catégorie, ce qui en fait une excellente solution pour les applications industrielles. Les clients peuvent dorénavant choisir entre 10 capteurs CCD et un capteur CMOS. Toutes les caméras scout proposent au choix une interface GigE Vision ou FireWire (IEEE 1394b). Basler introduira également plusieurs autres modèles de la série scout qui seront disponibles au début 2009.

Basler étend également sa série de milieu de gamme de caméras pilot en présentant deux nouveaux modèles de 5 méga pixels à 17 images par seconde. Ils sont basés sur le capteur CCD Sony ICX625 CCD et produisent une qualité d’image exceptionnelle. Tous les modèles pilot ont une interface GigE et une section compacte de 29 x 44 mm. Ces caméras sont un choix idéal pour la microscopie, l’inspection de circuits imprimés, la fabrication de circuits intégrés, l’assemblage électronique, et l’inspection de composants.

Toutes les caméras scout et pilot sont disponibles en monochrome et en couleur, et également dans une version 90° pour les applications où l’encombrement disponible est critique.

La runner est la première caméra linéaire de Basler avec une interface GigE. Cette caméra sera en fonctionnement sur Vision 2008 pour le première fois. La série Basler runner incluent sept modèles ( six caméras monochromes et une caméra tri linéaire couleur) avec des capteurs CCD de 1k et 2k, ainsi que des connecteurs RJ-45 verrouillables par vis.

L’Innovation à son plus haut, la Caméra Linéaire Basler Sprint est dorénavant disponible en 8k de résolution, et en version couleur

Les nouveaux membres de la famille de caméras linéaires Basler sprint seront également visibles à VISION 2008. Avec les désormais établies versions monochromes de 2k et 4k atteignant jusqu’à 140kHz, une nouvelle caméra monochrome haute vitesse de 8k, et des modèles couleurs de résolutions standards 2k, 4k et 8k, seront présentés.

La sprint 8k de Basler fera certainement l’objet de toutes les attentions : cette caméra atteint la fréquence ligne impressionnante de 70kHz à la pleine résolution de 8192 pixels, et les visiteurs pourront la voir en fonctionnement réel. Comme les modèles 2k et 4k, la sprint 8k hérite de tous les avantages du capteur CMOS double ligne, faible bruit, extrêmement sensible et totalement flexible, qui a été développé exclusivement pour Basler. La sprint 8k présente des performances remarquables dans les applications rapides, où l’éclairage est limité. Le capteur double ligne CMOS unique présente une sensibilité remarquable et un excellent rapport signal/bruit.

Les nouvelles versions couleurs des sprint 2k, 4k et 8k feront également leur première à VISION 2008. Ces modèles sont également basés sur le capteur double ligne CMOS, et utilisent un filtre de Bayer qui laisse aux utilisateurs la possibilité de réaliser différents concepts couleurs. Les utilisateurs peuvent choisir le concept répondant le mieux à leur application, en se focalisant par exemple sur la résolution, ou sur l’information couleur.


VISION 2008: Stand 4B59 dans le hall 4
www.messe-stuttgart.de/vision

Contact Presse:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. +49 4102 - 463 258
Fax: +49 4102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy