HomePressNews
Basler Etend la Série de Caméras Scout avec Quatre Modèles Megapixels Très Economiques Gigabit Ethernet et FireWire-b
Ahrensburg, 5 Août 2008 – Basler Vision Technologies étend sa série à succès Basler scout avec quatre nouveaux modèles basés sur le tout nouveau capteur CCD Sony ICX445.

Ces caméras présentent une cadence d’acquisition de 32 images par seconde avec une haute qualité d’image requise pour les applications industrielles allant de l’automatisation de ligne de production à l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique. Avec une interface Gigabit Ethernet compatible GigE Vision, elles peuvent fournir des images couleurs 12bits à la pleine cadence de 32 images par seconde.

Avec une résolution de 1280 x 960 pixels, les caméras produisent une résolution de 1.2 mégapixels, et sont parfaitement complémentaires à la gamme de caméras Basler scout. Elles offrent une vitesse double en comparaison aux autres caméras mégapixels de la meme catégorie, ce qui en fait une parfaite réponse à toutes les applications industrielles.

La qualité d’image impressionnante des nouveaux modèles scout (scA1300-32) est mesurée et assurée pour chaque caméra par des tests de sensibilité EMVA1288 automatisés, réalisés pendant la production. Les résultats des mesures montrent un fort rendement quantique (QE) et un faible niveau de bruit de noir d’environ 12 électrons, qui résultent en une bonne dynamique.

La scA1300-32 est également une alternative plus économique pour les utilisateurs de caméras basées sur les capteurs Sony ICX267 (1392x1024) et ICX204(1024x768), comme les Basler scA1390-17 ou scA1000-30. “Avec l’ajout de la scA1300-32, Basler repositionne le prix des caméras CCD mégapixels à un niveau très bas”, explique Henning Tiarks, Responsable Produits à Basler Components.

Les modèles Basler scout présentent un boitier compact de 29mm x 44mm x 73.7mm avec soit une interface Gigabit Ethernet compatible GigE Vision, soit une interface FireWire-b. Elles ont disponibles en monochrome ou en couleur. Les caméras comportent un connecteur RJ45 Ethernet ou FireWire-b, les deux avec possibilité de verrouillage par vis. Les caméras sont équipées en standard d’une monture C mais grâce au concept de plateforme modulaire, elles sont également disponibles avec une monture CS, ou en version avec une tête à 90°. Une documentation complète et un ensemble de pilotes et d’utilitaires gratuits permettent de démarrer l’intégration des caméras facilement.

La suite logicielle Basler Pylon supporte à la fois les caméras GigE et FireWire. Le SDK Basler pylon permet une intégration directe dans les applications existantes grâce à la documentation détaillée et des exemples de code qui peuvent directement être « copiés/collés » dans les applications des clients. La technologie des pilotes Pylon, développée par Basler, a été validée par l’installation de plusieurs milliers de caméras au cours de l’année passée et justifie sa bonne réputation de faible consommation de ressources CPU, de robustesse et de facilité d’utilisation.

Les nouvelles caméras scout entreront en production en Septembre 2008. Les caméras seront présentées cette année sur Vision-Show à Paris/France du 30 Septembre au 2 Octobre 2008, et sur VISION à Stuttgart/Allemagne du 4 au 6 Novembre 2008.



Contact Presse:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. +49 4102 - 463 258
Fax: +49 4102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy