HomePressNews
Basler Introduit la Caméra Linéaire sprint 8k à Cadence Remarquable
Ahrensburg, le 3 Juillet 2008 – Basler Vision Technologies introduit un nouveau membre dans la famille de cameras linéaires sprint: la sprint 8k. La conception unique du capteur CMOS double ligne produit une qualité d’image extraordinaire à une fréquence ligne maximale de 70kHz, qui n’a jamais été atteinte avec une résolution de 8192 pixels. Plusieurs fonctionnalités utiles et une large gamme d’accessoires assurent des résultats d’inspection excellents et une adaptation facile à l’application.

La famille de caméras linéaires sprint est basée sur une conception de pixel de prochaine génération qui combine les aspects positifs du CCD et du CMOS dans un capteur double ligne. Ce capteur a été conçu pour être extrêmement sensible et produire peu de bruit afin d’atteindre les meilleurs résultats dans des conditions de faible niveau de lumière et de haute cadence, ce qui est souvent le cas dans les applications de caméras linéaires.

Avec la Basler sprint 8k, la cadence et le débit peuvent être augmentés de manière significative. Parallèlement, la Basler sprint 8k peut être utilisée pour contrôler plus d’objets en un temps donné grâce à se haute résolution. Les caractéristiques et les performances de la caméra Basler sprint 8k en font un outil puissant et flexible qui peut aider à intégrer des applications de vision plus compétitives.

Les caméras de la famille sprint incluent des fonctionnalités pertinentes telles que la possibilité d’AOI (région d’intérêt) avec augmentation linéaire de la vitesse, une correction gain/offset, des images de tests, le marquage des lignes, des jeux de paramètres de configuration et la détection d’erreur. Deux types de correction (PRNU et DSNU) permettent aux utilisateurs de corriger les variations de l’image dues aux performances intrinsèques de l’optique, de l’éclairage ou du capteur. Le résultat plus homogène fourni par la correction gain/offset peut être un avantage majeur pour de nombreuses applications de vision Il est également important de mentionner la fonctionnalité de “somme de lignes retardées” qui peut doubler la sensibilité de la caméra à accroit le rapport signal/bruit jusqu’à 3dB. Cela est possible en utilisant les deux lignes du capteur pour acquérir deux fois chaque zone de l’objet, puis en combinant l’information collectée.

Grâce à la grande sensibilité des pixels de la sprint, les utilisateurs peuvent continuer à travailler avec les mêmes systèmes d’éclairage, mais à une cadence plus élevée. Afin de pouvoir intégrer la sprint 8k et son pixel au pas de 10µm dans de nombreuses applications, deux montures d’objectifs sont disponibles. Avec un grande varéiétés d’adaptateurs et d’accessoires, des systèmes optiques variés, de plusieurs fabricants peuvent être utilisés. Ainsi des objectifs de 80mm à 150mm, et même plus peuvent être montés. Cela permet de jouer sur tous les paramètres de la configuration tels que la distance de travail, la résolution optique, la taille de l’objet et d’autres. Cela permet d’adapter facilement la sprint 8k à l’application.

La série Basler sprint dispose déjà de modèles monochromes de 2k et 4k. Les versions couleurs de toutes les résolutions seront introduites plus tard dans l’année.



Contact Presse:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. +49 4102 - 463 258
Fax: +49 4102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy