Kontakt
HomePresseNews
Baslers 5 Megapixel pilot Kameras jetzt mit 17 Bildern pro Sekunde
Ahrensburg, 9. September 2008 – Basler Vision Technologies erweitert seine erfolgreiche pilot GigE Kameraserie um zwei Modelle, die auf Sonys ICX625 CCD-Sensor basieren.

Die neuen Basler pilot Kameras (piA2400-17) liefern bis zu 17 Bilder pro Sekunde bei herausragender Bildqualität. Sie verfügen über eine Auflösung von 5 Megapixeln bei 2448 x 2050 Pixeln. Die beiden neuen Modelle sind die direkten Nachfolger von Baslers piA2400-12 mit 12 Bildern pro Sekunde bei gleicher Auflösung. Basler wird die verbesserten Modelle zum gleichen Preis anbieten. pilot Kameras sind aufgrund ihrer Leistungsmerkmale bestens geeignet für den Einsatz in Intelligenten Verkehrssystemen (ITS), für die Halbleiter- und Elektronikinspektion, LCD-Inspektion, 3D-Vermessung sowie zahlreiche weitere Anwendungen.

“Mit den neuen pilot Modellen haben wir derzeit vermutlich die schnellste 5 Megapixel Kamera mit diesem Sensor am Markt. Die Messlatte bezüglich Geschwindigkeit und Bildqualität liegt nun deutlich höher. Und das alles zu einem sehr attraktiven Preis.“ erläutert Henning Tiarks, Produktmanager bei Basler Components.

Mit einer Bildrate von 17 Bildern pro Sekunde definiert die piA2400-17 das Maß für 5 Megapixel Kameras tatsächlich neu. Der marktübliche Wert lag bisher bei 12 bzw. 15 Bildern pro Sekunde. 17 Bilder sind normalerweise Standard bei 1 Megapixel Kameras wie beispielsweise Baslers A102f oder der scout scA1400-17. Die Kombination aus einem 1 Megapixel und einem pilot 5 Megapixel Modell im selben System wird nun erheblich vereinfacht: Kunden können zeitgleich und ohne Synchronisationsaufwand Bilder mit beiden Kameras aufnehmen.

Alle Basler pilot Kamera verfügen über ein kompaktes 29 mm x 44 mm x 98.5 mm Industriegehäuse mit einem GigE Vision konformen Gigabit Ethernet Interface. Sie sind in monochrom oder Farbe und als platzsparende 90° Variante verfügbar. Alle Modelle sind mit einem RJ-45 Ethernet Anschluss ausgestattet. Bei den Standardkameras setzt Basler einen C-Mount Adapter ein.

Die beeindruckende Bildqualität der pilot Kameras wird für jedes Modell mit automatisierten Tests nach EMVA 1288 Standard belegt. Die Messungen liefern auch bei vollen 17 Bildern pro Sekunde hervorragende Bildqualitäts-Werte, die vergleichbar und in mancherlei Hinsicht sogar besser sind als bei dem Modell mit 12 Bildern pro Sekunde.

Basler stellt bei den neuen Modellen mit Sony-Sensor erneut seine Kompetenz im Umgang mit Dual Tap Sensoren unter Beweis: Kunden sehen trotz der zwei Ausgänge ein ausbalanciertes und vollständig homogenes Bild. Diese technische Know-how hat bereits viele Kunden von den bisherigen pilot Modellen mit Kodak-Sensoren überzeugt. Insgesamt zeigen alle pilot Kameras außerordentlich gute Ergebnisse im Vergleich zu Kameras von Wettbewerbern, die die gleichen Sensoren einsetzen.

Baslers pylon Treiberpaket unterstützt sowohl GigE als auch FireWire Kameras. Das pylon-SDK ermöglicht die direkte Einbindung in vorhandene Anwendungen dank ausführlicher Dokumentation und Codebeispiele, die oftmals durch einfaches „Cut-and-paste“ übernommen werden können. Die von Basler entwickelte pylon-Treibertechnologie hat sich in den letzten Jahren in mehreren tausend Kamerainstallationen bewährt und sich dank der geringen CPU-Belastung, Robustheit und einfachen Bedienung erfolgreich etabliert.

Die neuen pilot Kameras gehen im Oktober 2008 in Serienproduktion.

Basler präsentiert die Modelle dieses Jahr noch auf zwei Messen: auf der Vision-Show in Paris vom 30. September bis 02. Oktober 2008 und auf der VISION in Stuttgart vom 4.-6. November 2008.



Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Kontakt
Allgemeine, ökonomische und finanzielle Themen

Verena Fehling
Fon +49 4102 463 100
>> e-mail


Basler Solutions

Dorothea Brandes
Fon +49 4102 463 551
>> e-mail

Katrin Haase
Fon +49 4102 463 128
>> e-mail


Basler Components

Anke Wuebbelmann
Fon +49 4102 463 511
>> e-mail

Eva Tischendorf
Fon +49 4102 463 258
>> e-mail
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen