Kontakt
HomePresseNews
Basler zeigt Innovationen der digitalen Kameratechnik auf der VISION 2008
Ahrensburg, 28. August 2008 – Basler Components präsentiert eine Fülle von Neuheiten auf der VISION 2008. Highlights sind zahlreiche neue Kameramodelle mit GenICam-kompatibler GigE Schnittstelle sowie die Erweiterung der innovativen Basler sprint Zeilenkameraserie.

Gigabit Ethernet Trend: neue scout, pilot und runner Modelle

Basler stellt vier Modelle der scout Serie vor, die auf dem neuen Sony ICX445 CCD-Sensor basieren. Die Kameras liefern 1,2 Megapixel Auflösung bei 1280 x 960 Pixeln und 32 Bilder pro Sekunde. Sie erreichen damit die doppelte Geschwindigkeit von anderen Megapixel-Kameras dieses Segments und sind für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen geeignet. Kunden können nun zwischen zehn CCD-Sensorvarianten und einem CMOS-Sensor wählen. Alle scout Modelle sind mit einem GigE oder FireWire (IEEE 1394b) Interface erhältlich. Zudem zeigt Basler weitere innovative Modelle der scout Serie, die Anfang 2009 verfügbar sein werden.

Basler präsentiert auch zwei neue Modelle der pilot Serie mit bis zu 17 Bildern pro Sekunde bei 5 Megapixeln Auflösung. Diese Kameras basieren auf Sonys ICX625 CCD-Sensor und liefern eine herausragende Bildqualität. Alle Basler pilot Kameras verfügen über ein kompaktes 29 mm x 44 mm x 98.5 mm Industriegehäuse mit einem GigE Vision konformen Gigabit Ethernet Interface. Diese Kameras sind ideal für Anwendungen in der Mikroskopie, PCB-Inspektion, Elektronikbestückung und Bauteilinspektion.

Sämtliche scout und pilot Kameras sind in Monochrom und Farbe und als platzsparende 90° Variante verfügbar.

Die runner ist Baslers erste Zeilenkameraserie mit GigE Schnittstelle und wird erstmals „live“ im Einsatz gezeigt. Zur Basler runner Serie gehören sieben Modelle (sechs Monochromkameras und eine trilineare Farbkamera) mit 1k und 2k CCD-Sensoren und RJ-45-Schraubanschlüssen.

Innovationsoffensive: Zeilenkamera Basler sprint nun auch mit 8k Auflösung und in Farbe

Als weitere Innovation auf der VISION 2008 präsentiert Basler Components zahlreiche neue Mitglieder der Basler sprint Familie. Neben den etablierten 2k und 4k Monochrom-Modellen mit bis zu 140kHz wird die neue sprint 8k Monochrom-Kamera sowie Farbmodelle mit den Standardauflösungen 2k, 4k und 8k vorgestellt.

Für Aufsehen wird sicher die Basler sprint mit 8k Auflösung sorgen: Sie kann bei der vollen Auflösung eine Zeilenrate von bis zu 70kHz leisten, was Zuschauer auch „live“ erleben können. Wie bereits die 2k und 4k Varianten bietet die sprint 8k hierbei alle Vorteile des flexibel einsetzbaren, rauscharmen und extrem sensitiven CMOS-Doppelzeilen-Sensors, der exklusiv für Basler entwickelt wurde. Basler sprint Kameras zeigen insbesondere bei Anwendungen mit hoher Bildfrequenz und begrenzten Lichtverhältnissen eine herausragende Leistung.

Auch die Farb-Varianten der 2k, 4k und 8k sprint werden auf der VISION vorgestellt. Die Farbmodelle basieren ebenfalls auf dem Doppelzeilen-Sensor und verfügen über ein Bayer-Pattern. Dadurch lassen sich unterschiedliche Farbkonzepte realisieren. Anwender können hiermit das am besten passende Konzept für ihre Applikation wählen, wie z.B. einen Fokus auf Auflösung oder höhere Farbinformation.


VISION 2008: Stand 4B59 in Halle 4
www.messe-stuttgart.de/vision

Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Kontakt
Allgemeine, ökonomische und finanzielle Themen

Verena Fehling
Fon +49 4102 463 100
>> e-mail


Basler Solutions

Dorothea Brandes
Fon +49 4102 463 551
>> e-mail

Katrin Haase
Fon +49 4102 463 128
>> e-mail


Basler Components

Anke Wuebbelmann
Fon +49 4102 463 511
>> e-mail

Eva Tischendorf
Fon +49 4102 463 258
>> e-mail
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen