Kontakt
HomePresseNews
Basler erweitert Hochgeschwindigkeits-Zeilenkamerafamilie sprint um Modell mit 8k Auflösung
Ahrensburg, 3. Juli 2008 – Basler Vision Technologies stellt ein neues Modell der Zeilenkameraserie sprint vor: die sprint 8k mit einer Auflösung von 8192 Pixeln. Ein leistungsstarker Doppelzeilen-Sensor liefert herausragende Bildqualität bei einer bisher nicht erreichten maximalen Zeilenrate von 70 kHz. Zahlreiche Kamerafunktionen und Einstellungsmöglichkeiten sowie eine große Auswahl an Zubehör liefern hervorragende Inspektionsresultate und erleichtern die individuelle Anpassung an die jeweilige Applikation.

Die Basler sprint Zeilenkamerafamilie basiert auf einem zukunftsweisenden Pixel-Design, welches die positiven Attribute von CCD- und CMOS-Sensoren erfolgreich in einem Doppelzeilensensor vereint. Dieser Sensor ist außerordentlich empfindlich, um eine ausreichende Belichtung bei extrem kurzen Integrationszeiten und hohen Bildfrequenzen zu erlangen – typische Bedingungen in Zeilenkamera-Anwendungen.

Mit der Basler sprint 8k können Geschwindigkeit und Durchsatz der Applikation deutlich gesteigert werden. Alternativ kann die Basler sprint 8k aufgrund der höheren Auflösung auch dazu verwendet werden, mehr Teile in einer bestimmten Zeit zu inspizieren. Mit ihren herausragenden Leistungsmerkmalen und Funktionen trägt die Basler sprint 8k zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit der Kunden-Applikationen bei.

Die Basler sprint Kameras verfügen über Eigenschaften wie eine AOI Funktion (area of interest) mit linearer Zunahme der Zeilenrate, Shading Correction, Testbilder, Line Stamp Funktion, Speichermöglichkeit von Configuration Sets und Fehlerzustandserkennung. Dank zwei verschiedener Arten von Shading Correction (PRNU und DSNU) kann der Anwender Bildinhomogenitäten korrigieren, die von der Optik, der Beleuchtung oder vom Sensor stammen können. Dieses verbesserte homogene Verhalten ist ein entscheidender Vorteil für viele Machine Vision Applikationen. Zudem verfügt die Kamera über eine zeitverzögerten Zeilenaufnahme (time delayed line sum), mit der die Empfindlichkeit der Kamera verdoppelt und das Signal-Rausch-Verhältnis um bis zu 3 dB erhöht werden können. Dies wird erreicht, indem die zwei Zeilen des Sensors verwendet werden um jeden Bereich des Objekts zweimal abzutasten und dann die gesammelten Informationen zusammenzufügen.

Dank der sehr sensitiven Pixel in der Basler sprint 8k können Anwender ihr bisheriges Beleuchtungssystem trotz der höheren Geschwindigkeit weiter verwenden. Um die sprint 8k mit ihrem Pixelseitenverhältnis von 10µm x 10 µm reibungslos in die Anwendung zu integrieren stehen zwei verschiedene Objektiv-Adapter zur Verfügung. Zahlreiche Objektiv-Systeme verschiedener Hersteller mit Brennweiten von 80mm bis 150mm lassen sich einsetzen. Hierdurch können problemlos unterschiedliche optische Parameter eingestellt werden, wie beispielsweise Distanz, optische Auflösung, Vergrößerung oder Objektgröße. Auch dies erleichtert die Integration der Basler sprint 8k in die Applikation erheblich.

Zur Basler sprint Serie gehören bereits Monochromkameras mit 2k and 4k Auflösung. Farbmodelle in allen Auflösungen werden im dritten Quartal 2008 eingeführt.



Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Kontakt
Allgemeine, ökonomische und finanzielle Themen

Verena Fehling
Fon +49 4102 463 100
>> e-mail


Basler Solutions

Dorothea Brandes
Fon +49 4102 463 551
>> e-mail

Katrin Haase
Fon +49 4102 463 128
>> e-mail


Basler Components

Anke Wuebbelmann
Fon +49 4102 463 511
>> e-mail

Eva Tischendorf
Fon +49 4102 463 258
>> e-mail
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen