Kontakt
HomePresseNews
Guter Start ins Geschäftsjahr 2008




Gruppe: Umsatz und Ergebnis über Vorjahr; positiver Cashflow; Auftragseingang auf Rekordniveau
Komponentengeschäft: Profitables Wachstum hält an; Einstieg in den Markt für digitale Überwachungskameras erfolgt
Lösungsgeschäft: Größter Einzelauftrag der Firmengeschichte eingeworben; Nachfrage aus Flachbildschirm- und Solar-Industrie verbessert
Prognosekorridor für 2008 unverändert


Ahrensburg, den 06.05.2008 – Die Basler AG, weltweit einer der bedeutendsten Spezialisten für Vision Technology – der Technologie des maschinellen Sehens – hat trotz der andauernden Turbulenzen auf den weltweiten Finanzmärkten im 1. Quartal 2008 Umsatz, Ergebnis und Cashflow gegenüber Vorjahr gesteigert. Der Auftragseingang auf Gruppenebene erreichte aufgrund des größten Auftragseingangs der Unternehmensgeschichte im Lösungsgeschäft und einem anhaltend starken Auftragseingang im Komponentengeschäft ein neues Rekordniveau.

Die Zahlen im Überblick:

           
 in Mio. Euro 2008 2007 +/- %  
 Umsatz 12,2 11,5 +6%  
 Auftragseingang 22,1 11,0 -101%  
 Bruttoergebnis 5,8 5,4 +7%  
 Bruttomarge (in %) 47 47  
 
Der Unternehmensbereich Basler Components hat im ersten Quartal seinen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Die Umsatzerlöse mit digitalen Industriekameras stiegen in der Berichtsperiode gegenüber Vorjahr um 16% auf einen Stand von 7,3 Mio. € (Q1/2007: 6,3 Mio. €). Der Auftragseingang stieg auf einen neuen Rekordwert von 7,9 Mio. € (Q1/2007: 7,3 Mio. €). Das Segment-Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte im 1. Quartal 1,0 Mio. € (Q1/2007: 0,8 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür war die gegenüber Vorjahr deutlich verbesserte Bruttomarge.
Von strategischer Bedeutung war der Einstieg von Basler Components in den Zukunftsmarkt für digitale Videoüberwachung. Von diesem rapide wachsenden Zukunftsmarkt erwarten wir mittelfristig signifikante Wachstumsbeiträge für Umsatz und Ertrag.

Die Zahlen des Segments Basler Components im Überblick:


           
 in Mio. Euro 2008 2007 +/- %  
 Umsatz 7,3 6,3 +16%  
 Auftragseingang 7,9 7,3 +8%  
 EBIT 1,0 0,8 +25%  
 
Der Unternehmensbereich Basler Solutions (Vision Technology Lösungen für die industrielle Massenproduktion) erzielte im ersten Quartal einen planmäßigen Umsatz von 4,9 Mio. €. Die Erlöse lagen rund 6% unter dem Vorjahreswert (Q1/2007: 5,2 Mio. €). Das Segmentergebnis vor Steuern und Zinsen fiel mit -1,0 Mio. € noch negativ aus (Q1/2007: -0,7 Mio. €).
Vertrieblich verlief das 1. Quartal 2008 für Basler Solutions sehr erfolgreich. Mit Auftragseingängen in Höhe von 14,2 Mio. € (Q1/2007: 3,7 Mio. €) wurde der höchste jemals im Lösungsgeschäft des Unternehmens erzielte Quartalswert erreicht. Bei wieder anziehender Nachfrage nach neuen Produktionsanlagen aus der Flachbildschirm-Industrie und anhaltend hohem Bedarf nach Investitionsgütern aus der Solar-Industrie konnte sich Basler aufgrund führender Technologie bei der Vergabe mehrerer großer Projekte durchsetzen. Höhepunkt des Quartals war ein Auftrag des weltweit drittgrößten Herstellers von Flachbildschirm-Modulen im Volumen von über 6 Mio. €, der den größten Einzelauftrag in der 20-jährigen Unternehmensgeschichte markiert.

Die Zahlen des Segments Basler Solutions im Überblick:


           
 in Mio. Euro 2008 2007 +/- %  
 Umsatz 4,9 5,2 -6%  
 Auftragseingang 14,2 3,7 +284%  
 EBIT -1,0 -0,7 -43%  
 
Das Geschäftsjahr 2008 hat für Basler erfreulich begonnen. Die Aussichten in beiden Geschäftsfeldern beurteilen wir derzeit grundsätzlich positiv. Der Geschäftsverlauf in den kommenden Monaten ist aufgrund des starken Auftragseingangs besser abschätzbar als vor einem Jahr.
Aufgrund der sich abkühlenden Konjunktur in Europa und den USA sowie den unverändert von der weltweiten Finanzkrise ausgehenden Risiken halten wir an unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2008 fest und erwarten unverändert ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, eine Steigerung des Vorsteuerergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und einen positiven Cashflow.

Den kompletten Quartalsbericht können Sie hier herunterladen.

Kontakt
Allgemeine, ökonomische und finanzielle Themen

Birgit Giffey und
Maren Schuster
Tel. 04102 463 100
>> e-mail

Machine Vision (Components)
Eva Tischendorf
Tel. 04102 463 258
>> e-mail

Security und Solutions
Anke Wuebbelmann
Tel. 04102 463 511
>> e-mail
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen