Basler Introduit les Variantes Couleurs de la Famille de Caméras Linéaires Hautes Performances sprint
Ahrensburg, 26 Août 2008 – Basler Vision Technologies étend sa famille de caméras linéaires haute sensibilité sprint par l’addition de variantes couleurs, en résolutions 2k, 4k et 8k.

La vitesse maximale des nouveaux modèles couleurs est inégalée: elle est de 70 kHz pour les résolutions de 2k ou 4k , et de 39kHz pour le modèle 8k. Ces vitesses n’ont encore jamais été atteintes par des caméras linéaires couleurs. Les cadences lignes des modèles monochromes déjà largement utilisés atteignent 140 kHz pour les modèles 2k et 4k et 70 kHz pour le modèle 8k en pleine résolution.

Les variantes couleurs sont basées sur le même capteur CMOS de nouvelle génération que celui utilisé dans les modèles monochromes. La conception unique du capteur combine les avantages du CCD et du CMOS en un capteur double ligne produisant une qualité d’image remarquable. Ce capteur a été développé pour être extrêmement sensible et présenter très peu de bruit. Ces caractéristiques sont critiques lorsqu’il faut atteindre les meilleurs résultats dans des conditions de faible luminosité et de haute fréquence ligne, ce qui est courant dans les applications de caméras linéaires.
Plusieurs fonctions utiles et une large gamme d’accessoires assurent des résultats d’inspection excellents et une adaptation facile à l’application.

Capteur couleur de conception unique

Les images couleurs sont générées par un capteur CMOS double ligne unique avec un pas de pixel de 10µm. La première ligne contient des informations rouges et vertes. La seconde ligne contient des informations vertes et bleues. Grâce au contrôle indépendant des deux lignes du capteur, les caméras linéaires couleurs sprint peuvent être utilisées dans plusieurs modes. En résumé, trois modes de fonctionnement couleur différents peuvent être utilisés. Selon les exigences de l’application, on peut favoriser une plus grande sensibilité, une meilleure fidélité couleur, ou un flux de données réduit.

Pour disposer directement de données RGB en provenance de la caméra, et d’une grande sensibilité, la caméra peut être configurée avec un pixel effectif de 20µm.

Les deux lignes adjacentes du capteur n’ont absolument aucun espace entre elles. Il n’y a donc pas d’artefact spatial, entrainant un fort bénéfice sur la qualité d’image, spécialement lors d’inspection d’objets en rotation ou en mouvement transversal. De plus, l’intégration dans l’application est beaucoup plus facile.

Fonctionnalités utiles

Les caméras de la famille sprint incluent des fonctionnalités puissantes telles qu’une AOI (zone d’intérêt) avec augmentation de la vitesse, une correction gain/offset, des images de test, des données complémentaires dans chaque ligne, des jeux de paramètres, et une détection de condition d’erreur. La détection d’erreur prévient les dommages causés à la sprint, par exemple lors de voltages d’alimentation inappropriés ou de températures internes trop importantes. Deux types de corrections (corrections PRNU et DSNU) permettent aux utilisateurs de corriger les variations de l’image pouvant résulter de l’optique, de l’éclairage ou des performances du capteur. Le comportement plus homogène produit par la correction gain/offset est un avantage majeur pour de nombreuses applications de vision industrielle.

Les modèles sprint couleurs seront disponibles début Octobre.



Contact Presse:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. +49 4102 - 463 258
Fax: +49 4102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Contacts commerciaux Basler
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Lettre d’informations
Souhaiteriez-vous recevoir notre lettre d’informations ?
© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy