Les caméras linéaires couleur GigE Vision Basler runner présentent d’excellentes performances dans les applications basse fréquence
Ahrensburg, 23 Juillet 2008 – Les caméras linéaires couleur GigE Vision Basler ont montré des performances exceptionnelles en fonctionnant à d’inhabituelles basses fréquences. Elle fonctionne spécialement de manière parfaite avec des fréquences lignes minimum de 1 à 100Hz. La caméra tri linéaire couleur Basler runner ruL2098-10gc produit de superbes images dans ces conditions, qui sont normalement contraignantes pour une camera linéaire. Grâce à une fonctionnalité interne de “nettoyage du capteur”, la lecture du capteur à faible vitesse est largement améliorée. Le bruit et les artefacts sont limités, résultant en de meilleures images et de meilleurs résultats du traitement d’images.

En plus de leur haute qualité d’image et de leur facilité d’intégration, les cameras runner impressionnent avec leur interface GigE Vision qui autorise des longueurs de câble de 100m. Cela est spécialement bénéfique dans les applications comme l’industrie du bois ou du métal où les machines peuvent être extrêmement longues et dans les applications de trafic où les opérateurs sont usuellement loin des caméras.

Dans une application en particulier, la runner inspecte des étagères de bois pour détecter des nœuds ou d’autres défauts qui pourraient limiter la qualité du produit. Les caméras linéaires de plusieurs autres concurrents ont également été testées pour cette application. En raison des variations de vitesse de la machine pendant l’examen du bois, l’application a poussé les concurrents au-delà de leurs limites.

Des résultats très positifs ont également été enregistrés lors d’évaluations dans des applications de sécurité utilisant la runner pour inspecter des véhicules. Ces systèmes de surveillance de dessous de véhicule recherchent des bombes ou d’autres objets suspects qui pourraient se trouver sous une voiture ou un camion. Typiquement, est la caméra est installée dans une large caisson dans la rue et doit s’adapter au passage de véhicules avançant lentement.

En combinaison avec la suite logicielle de visualisation et de développement Basler Pylon, les cameras Basler runner peuvent être intégrées très rapidement sur n’importe quel PC équipé d’un port réseau Gigabit Ethernet.

La famille runner comprend sept modèles. Les versions monochromes sont disponibles en 1024 et 2048 pixels, avec des fréquences ligne allant jusqu’à 56.1kHz. Le modèle couleur tri linéaire présente un capteur de 3 lignes de 2098 pixels allant jusqu’à 9.2kHz.


Contacts commerciaux Basler
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Lettre d’informations
Souhaiteriez-vous recevoir notre lettre d’informations ?
© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy