Basler Débute la Production des Nouvelles Séries de Caméras Linéaires runner
Ahrensburg, 27 Mars 2008 – La production de la famille de caméras linéaires Gigabit Ethernet Basler runner est lancée.

Les séries Basler runner comportent sept modèles (six caméras monochromes et une caméra couleur trilinéaire) avec des capteurs CCD de 1k et de 2k et des connecteurs RJ45 vissables pour une connexion solide.

La runner présente l’interface reconnue Gigabit Ethernet interface, qui est compatible aux standards GigE Vision et GenICam. Au cours des deux dernières années, l’interface GigE des familles de caméras Basler scout et Basler pilot s’est forgée son succès dans une large variété d’applications industrielles. Grâce au standard GigE Vision, l’intégration est sure et simple, et les utilisateurs des cameras peuvent rapidement obtenir des résultats.

Utilisée avec l’ensemble complet de pilotes Basler pylon, la Basler runner est une combinaison caméra/pilote robuste, facile à utiliser et totalement compatible avec le standard GigE Vision. “Nous exploitons la technologie pour les applications de cameras linéaires. Nos clients aurons désormais un bénéfice direct commercial et technique en utilisant cette nouvelle technologie.”, explique Henning Tiarks, Responsable Produit chez Basler Components.

Les caméras Basler runner ont été testées et validées par tous les principaux fournisseurs de bibliothèques de traitement d’image, et peuvent être facilement utilisées avec ces bibliothèques.

La production en série débutera débutera mi Avril 2008.

Coûts Réduits avec la Technology Gigabit Ethernet

Grâce aux avantage du Gigabit Ethernet, la famille Basler runner offre des coûts réduits et une complexité limitée par rapport à tout système fondé sur des composants conçus pour le Caméra Link. Il y a deux architectures typiques de systèmes Camera Link. La première présente une connexion directe d’une camera Camera Link à un PC équipé avec une carte d’acquisition. La seconde inclut un dispositif la connexion Camera Link d’une caméra à une connexion Gigabit Ethernet pour le PC. La seconde configuration est tout simplement un compromis entre les distances de transmission plus importantes du GigE et le coût élevé du dispositif de conversion.

Dans ces deux configurations, l’utilisation d’une caméra Basler runner élimine un composant cher. Dans le premier cas, la carte d’acquisition est éliminée. Dans le second cas, le dispositif de conversion devient inutile. Parce que chacun de ces composants coûte plusieurs centaines d’Euros, de fortes économies peuvent être réalisées. De plus, une réduction supplémentaire est possible en raison du prix particulièrement bas du câble Gigabit Ethernet, moins du tiers du prix d’un câble Camera Link équivalent. Les caméras Basler runner sont positionnées de manière compétitive en comparaison aux cameras existantes, une réduction du coût sur l’ensemble du système est donc garantie. En complément, les caméras Basler runner offrent une convaincante profusion de fonctionnalités, jamais proposes sur des cameras Camera Link.

En résumé, les avantages clés suivants de la technologie GigE Vision peuvent être exploités avec les séries de caméras linéaires Basler runner:
Longueurs de câbles jusqu’à 100m, permettant une trsnmission de données longue distance
Câbles et composants économiques comparés aux produits basés sur la technologie Camera Link
Plus de cameras sur un PC pour une plus grande efficacité et flexibilité


Contacts commerciaux Basler
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Lettre d’informations
Souhaiteriez-vous recevoir notre lettre d’informations ?
© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy