Ahrensburg, 26 Février 2008 – Basler étend sa série à succès scout avec quatre nouveaux modèles de caméras conçus autour du capteur CCD haute sensibilité ICX285 de Sony. Ces caméras présentent un taux de capture de 30 images/seconde, en conservant une excellente qualité d’image, exigée par les applications industrielles allant de l’automatisation de process, aux semi-conducteurs et à la fabrication électronique. Avec une interface Gigabit Ethernet compatible GigE Vision, ces caméras peuvent réaliser le transfert d’images en 12 bits, et en format de sortie couleur à la pleine cadence de 30 images par seconde.
La qualité d’image convaincante des modèles scA1400-30xx est mesurée et qualifiée en production pour chaque caméra, par des tests automatisés répondant au standard EMVA1288. La nouvelle implémentation de contrôleur d’horloges de Basler assure aux caméras scA1400-30xx de fournir des images fiables et sans artefact, en les comparant à d’autres produits récemment introduits sur le marché.
Les nouveaux modèles de caméras Basler scout se présentent sous la forme d’un boitier compact de 29 mm x 44 mm x 73,7 mm avec une interface Gigabit Ethernet compatible GigE Vision, ou une interface FireWire-b, et sont disponibles en versions monochrome et couleur.
Les caméras disposent d’un connecteur RJ-45 standard ou FireWire-b verrouillable. La documentation complète, les pilotes et utilitaires gratuits rendent aisée la mise en œuvre et l’utilisation des caméras Basler telles que les nouvelles scout scA1400-30xx.
La suite logicielle des pilotes pylon de Basler supporte à la fois les caméras GigE et Firewire. Le SDK Basler pylon permet l’intégration directe des caméras dans les applications existantes, grâce à une documentation détaillée est des exemples de code qui peuvent simplement être copiés/collés dans les applications des clients. La technologie des pilotes pylon développée par Basler a été validé dans l’installation de plusieurs milliers de caméras au cours de l’année passée et bénéficie d’une réputation flatteuse par rapport à la consommation de ressources CPU, la robustesse, et la facilité d’utilisation.
Ces caméras proposent un excellent rapport prix/performances et seront produites à partir de Mars 2008.