Basler introduit les nouvelles séries de caméras Runner
La première série de caméras linéaires Gigabit Ethernet dans l’offre Basler, jusqu’à 2000 pixels en monochrome et couleur.

Ahrensburg, Le 06 Novembre, 2007 - Basler poursuit son rôle d’acteur majeur dans le domaine des cameras basées sur le GigE Vision et introduit encore une nouvelle famille de produits Gigabit Ethernet. La runner propose sept nouveaux modèles de caméras linéaires de 1024 à 2098 pixels et différentes déclinaisons de vitesse jusqu’à 59 kHz. “La combinaison de l’innovante mais simple interface Gigabit Ethernet avec les capteurs éprouvés qui sont utilisés dans les séries Basler L100 et L300, est avantageuse dans toutes les situations et réduit le coût global du système de plusieurs centaines d’Euros.’’, indique Henning Tiarks, responsable produit à Basler Vision Components.

GigE Vision – La nouvelle interface star!
GigE Vision s’est établi lui-même au long des dernières années comme une interface industrielle performante. Particulièrement au cours des 12 derniers mois, GigE Vision a été validé dans de nombreuses applications et a justifié sa notoriété apparue sur le marché bien avant la disponibilité des premiers produits. En raison de ses avantages uniques tels que la bande passante, la longueur de câbles, et son économie, de nombreuses applications ont vu mises à jour des technologies analogique ou Camera Link vers le Gigabit Ethernet.

Après son succès reconnu dans le domaine des caméras matricielles, Gigabit Ethernet évolue maintenant vers le marché de la caméra linéaire, et fait valoir ses bénéfices dans ce domaine largement dominé par le Camera Link. La partie la plus difficile pour les caméras linéaires est de pouvoir combiner la vitesse de lecture rapide et la synchronisation des déclenchements, avec l’interface Gigabit Ethernet. Une fois cette tâche est résolue, les utilisateurs de caméras linéaires peuvent directement tirer bénéfice de:
Jusqu’à 100m de câbles permettant des transmissions de données à grande distance
Des câbles et des composants économiques par rapport aux produits Camera Link
Plus de caméras sur un seul ordinateur pour plus d’efficacité et de flexibilité.


Economie – Plus de carte d’acquisition ni de convertisseur
Le Gigabit Ethernet simplifie l’interface en comparaison avec le Camera Link. La carte d’acquisition peut être supprimée et une simple carte réseau Gigabit Ethernet assure la communication. Les tâches telles que la conversion couleur, qui étaient exécutés sur la carte d’acquisition sont dorénavant embarquées dans la caméra directement, et peuvent être activées par l’API évoluée Basler Pylon. En éliminant la carte d’acquisition et les câbles Camera Link, plusieurs centaines d’Euros sont économisées avec la solution GigE Vision. Les convertisseurs « Camera Link vers Gigabit Ethernet » font partie de l’histoire avec une connexion GigE directe, et là encore, plusieurs centaines d’Euros sont économisées.

Longueur de câble étendue jusqu’à 100 mètres
Le standard Gigabit Ethernet autorise une flexibilité maximale en terme de longueur de câbles, ce qui est extrêmement avantageux pour les machines les plus imposantes utilisant souvent la technologie de la caméra linéaire pour réaliser des inspections sur des matériaux de grande taille tels que le papier, le métal, le textile, le verre. Avec aujourd’hui une longueur de plus de 100 mètres pour le GigE Vision, les 10 mètres du câbles Camera Link ou les couteux répéteurs ne sont plus des obstacles.

Brillante Couleur avec la caméra trilinéaire ruL2098-10gc
Le membre phare de la série Runner est la camera CCD trilinéaire couleur ruL2098-10gc qui poursuit le glorieux chemin de la Basler L301kc. Cette caméra met en œuvre le même capteur, à la même cadence, mais avec tous les avantages qu’une caméra Gige Vision peut présenter. Trois lignes CCD indépendantes collectent l’information couleur à la fréquence ligne de 9.2kHz. Intégrée dans un boitier compact et industriel, et grâce à la suite logicielle Basler Pylon, la caméra est directement prête à être utilisée. Les anciens utilisateurs de caméras linéaires Camera Link apprécieront la mise en œuvre rapide et facile, permettant d’obtenir les premières images en quelques minutes.

La série de cameras Runner sera disponible en production en Avril 2008.

Contacts commerciaux Basler
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Lettre d’informations
Souhaiteriez-vous recevoir notre lettre d’informations ?
© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy