Ahrensburg, 8. April 2009 – Basler Vision Technologies stellt Version 2.1 seines erfolgreichen
pylon-Treiberpakets vor. Zentrale Neuerung ist die 64 Bit System-Unterstützung für Microsoft Windows. Weitere Verbesserungen sind u.a. ein DirectShow64-Modul, Multicast-Unterstützung sowie überarbeitete Installationspakete, sogar für Windows Vista 64 Bit. Das pylon 2.1 Release inklusive Software Development Kit (SDK) kann kostenlos von Baslers Website herunter geladen werden.
Standard-PC-Systeme mit 32 Bit unterstützen bis zu 4 GB RAM (Random Access Memory). Es steht jedoch nur etwas mehr als die Hälfte dieses Speichers für Anwendungen zur Verfügung. Dies kann vor allem in Multi-Kamera-Anwendungen mit entsprechend komplexen Anforderungen Stabilitätsprobleme verursachen.
Werner Borchert, Produktmanager bei Basler Components, erläutert: „Das so genannte ‚Memory Swapping’, welches das Betriebsystem zur Umgehung der 4 GB Speicherbegrenzung durchführt, hat zwangsläufig den Verlust von Bildern zur Folge. Dies ist in Vision-Systemen nicht akzeptabel. Mit einem 64 Bit Windows-System entfällt dieses Problem. Und da die Kosten für eine Speicher-Erweiterung inzwischen sehr gering sind, ist die Investition in ein neues 64 Bit System im Vergleich zum Nutzen gering."
Das pylon 2.1 Release enthält 64 Bit Versionen des IEEE 1394b, des GigE Vision Filter- und des GigE Vision Performance-Treibers. Um den gesamten Speicher adressieren zu können, ist zudem das pylon C++ API als 64 Bit Variante verfügbar. Da die API unverändert bleibt, können Anwendungen einfach und schnell auf 64 Bit umgestellt werden.
Das neue DirectShow64-Modul im pylon-Treiberpaket ermöglicht den Speicherzugriff in DirectShow-Anwendungen. Die Unterstützung des erweiterten Speichers ermöglicht lange und unterbrechungsfreie Aufnahmezeiten sowie Aufnahmen mit HDTV-Auflösung.
Eine weitere Funktion von pylon 2.1 ist die "Multicast"-Unterstützung, die Kamerabilder für mehr als einen PC zur Verfügung stellen kann. Dies ist hilfreich für eine verteilte Bildverarbeitung oder wenn Bilder auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig angezeigt werden sollen. Die Funktion eröffnet diverse Möglichkeiten für die Erstellung von verteilten Inspektionssystemen, die mehrere GigE Kameras an einem PC betreiben. Mit dem gemeinsamen Einsatz von Multicast-Funktion und 64 Bit System wird ein neues Leistungsniveau bei Standard-PCs erreicht.
Das pylon 2.1 Release beinhaltet überarbeitete Installationspakete, die den Komfort für Windows Vista Installationen – sogar für 64 Bit Vista – erheblich erhöhen. Alle sechs pylon Treiber sind vollständig von Microsoft zertifiziert. Basler ist damit einer der wenigen Anbieter mit solch einer umfassenden Zertifizierung.
Sämtliche Funktionen und Verbesserungen von pylon 2.1. sind in den „Release Notes“ aufgeführt, die von Baslers Website herunter geladen werden können. Ein Download des gesamten pylon-Pakets inklusive Software Development Kit (SDK) steht dort ebenfalls zur Verfügung.
Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com