Ahrensburg, 27. März, 2009 – Basler stellt zum zweiten Mal auf der IFSEC Messe in Birmingham aus. Das Unternehmen wird dort auf einer im Vergleich zum letzten Jahr fast doppelt so großen Standfläche seine neuen Tag/Nacht IP Kameramodelle präsentieren.
Auf der IFSEC 2008 stellte Basler seine IP Kameras zum ersten Mal dem Publikum vor. Besucher der diesjährigen Messe werden die komplette Reihe der IP Kameras sowie die neue Tag/Nacht-Funktionalität erleben. Die Modelle von VGA bis 1,3 Megapixel Auflösung sind mit einem automatisch schwenkbaren Infrarot (IR) Cut Filter ausgestattet, der für hochqualitative Bilder bei allen Lichtverhältnissen sorgt.
Die Basler IP Kamera verfügt über weitere Leistungsmerkmale und Eigenschaften, die sie von Wettbewerbsprodukten differenzieren:
Der Skalierer und die AOI (Area of Interest)-Funktionalität unterstützen kundenspezifische Auflösungen. Zur Darstellung der maximalen Detailgenauigkeit kann jedes beliebige Bildformat und Verhältnis konfiguriert werden. Mit der AOI-Funktion können Einzelbereiche im ursprünglichen Sichtfeld festgelegt und unabhängig über das gesamte Sichtfeld bewegt werden. Dadurch werden nur die relevanten Bildinformationen übertragen und es ist gleichzeitig eine sogenannte ePTZ-Funktionalität gegeben.
Zusätzlich zum AOI-Feature, können in den Basler Kameras mehrere Bilddatenströme mit unterschiedlichen Kompressionsverfahren eingerichtet werden. Kunden können wählen zwischen MJPEG, MPEG-4 und H.264. Durch den Einsatz der unterschiedlichen Bilddatenströme für frei wählbare Sichtfelder (AOI) können mehrere virtuelle Kameras simuliert werden. Dieses führt zu signifikanten Kosteneinsparungen auf der Hardware-Seite (Anzahl der Kameras) sowie auch hinsichtlich der Bandbreite und des Speicherbedarfs.
Diese Eigenschaften sind besonders für den Einsatz in Banken und in Verkehrsanwendungen geeignet, da hier hochauflösende Detailbilder in unterschiedlichen Komprimierungen gefragt sind.
Die Basler Netzwerkkameras besitzen ein kompaktes Metallgehäuse mit einer Größe von nur 89,8 mm x 29 mm x 44 mm und einem Gewicht von nur 230 Gramm. Mit dieser kompakten Bauform sind sie die kleinsten Tag/Nacht-Netzwerkkameras ihrer Leistungsklasse. Diese Leistungsmerkmale tragen zu einer flexiblen und einfachen Installation bei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Stand F160 in Halle 4 der IFSEC 2009. Die Messe findet vom 11. bis 14. Mai in Birmingham statt.
Über Basler:
Basler Vision Technologies ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin, Verkehr sowie für den Videoüberwachungsmarkt. Basler blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der Bildverarbeitung zurück. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als zehn Jahren qualitativ hochwertige digitale Kameras. Basler Produkte sind weltweit bekannt für exzellente Bildqualität, hohe Zuverlässigkeit, einfache Bedienbarkeit und einfache Integration.
Weitere Informationen sind erhältlich unter der Telefonnummer +49 4102 463-500, per E-Mail unter bc.sales.europe@baslerweb.com oder über die Website http://www.basler-ipcam.com.
Basler Pressekontakt:
Anke Wübbelmann – Leitung Marktkommunikation
Tel. +49 4102 - 463 511
Fax: +49 4102 - 463 599
EMail:
anke.wuebbelmann@baslerweb.com
Basler AG
An der Strusbek 60 – 62
22926 Ahrensburg
Germany
www.basler-ipcam.com