Basler erweitert seine Netzwerkkameras um Tag/Nacht Funktionalität
Ahrensburg, 16. März, 2009 – Basler erweitert sein Angebot an Netzwerkkameras um eine Tag/Nacht Funktionalität. Die folgenden Modelle sind mit einem automatisch schwenkbaren Infrarot (IR) Cut Filter ausgestattet:




BIP-640c-dn mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel (VGA)
BIP-1000c-dn mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel (XGA)
BIP-1300c-dn mit Megapixel Auflösung von 1280 x 960 Pixel (HD)


Die Basler Tag/Nacht Kamerafamilie besteht aus einer Auswahl der besten Sony CCD Sensoren, die optimale Empfindlichkeit nicht nur bei Tageslichtbedingungen, sondern insbesondere bei Nacht oder bei geringen Lichtverhältnissen bieten.

Bei normalen Lichtverhältnissen ist der IR-Cut-Filter vor dem Sensor positioniert und garantiert somit, dass hochqualitative Farbbilder geliefert werden. Sobald das Umgebungslicht schwächer wird, sorgt die automatische Belichtungsregelung dafür, dass sich der mechanische IR-Cut-Filter zur Seite schwenkt und sich stattdessen nun ein klarer Filter vor den Sensor schiebt und das korrekte Auflagemaß sicherstellt. Wenn der IR-Cut-Filter nicht vor dem Sensor positioniert ist, wechselt die Kamera automatisch in einen Schwarz/Weiß-Modus. Dies ermöglicht die Verwendung der Kamera bei minimalem Licht sowie bei Nacht bei nahezu gleichbleibender Bildqualität.

Die Basler Netzwerkkameras besitzen ein kompaktes Metallgehäuse mit einer Größe von nur 89,8 mm x 29 mm x 44 mm und einem Gewicht von nur 230 Gramm. Mit dieser kompakten Bauform sind sie die kleinsten Tag/Nacht-Netzwerkkameras ihrer Leistungsklasse. Diese Leistungsmerkmale tragen zu einer flexiblen und einfachen Installation bei.

"Mit der Entwicklung der Tag/Nacht-Modelle haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht in unserem Bestreben ein vielseitiges und umfangreiches Produkt-Portfolio für professionelle Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen anzubieten“, sagt Gerrit Schreiber, Produktmanager, Basler Vision Technologies.

“CCD Sensoren zeichnen sich besonders durch ihre Empfindlichkeit bei Nah-Infrarot-Licht aus und sind somit perfekt geeignet für den Einsatz in Tag/Nacht-Kameras. Da CCD Sensoren weniger elektronische Bauelemente pro Pixel als CMOS Sensoren haben, verfügen CCDs über einen größeren Fill-Faktor, der in einer besseren Empfindlichkeit resultiert. Somit sind sie besser geeignet für Anwendungen, in denen wenig Licht vorhanden ist. Der Einsatz dieser hochmodernen Technologie gepaart mit unserer umfangreichen Erfahrung in der Bildverarbeitung, sorgt dafür, dass unsere Netzwerkkameras hochqualitative Bilder bei allen Lichtverhältnissen liefern“.


Über Basler:

Basler Vision Technologies ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin, Verkehr sowie für den Videoüberwachungsmarkt. Basler blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der Bildverarbeitung zurück. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als zehn Jahren qualitativ hochwertige digitale Kameras. Basler Produkte sind weltweit bekannt für exzellente Bildqualität, hohe Zuverlässigkeit, einfache Bedienbarkeit und einfache Integration.

Weitere Informationen sind erhältlich unter der Telefonnummer +49 4102 463-500, per E-Mail unter bc.sales.europe@baslerweb.com oder über die Website http://www.basler-ipcam.com.



Basler Pressekontakt:

Anke Wübbelmann – Leitung Marktkommunikation
Tel. +49 4102 - 463 511
Fax: +49 4102 - 463 599
EMail: anke.wuebbelmann@baslerweb.com

Basler AG
An der Strusbek 60 – 62
22926 Ahrensburg
Germany

www.basler-ipcam.com


Basler Kontakt
Newsletter
Möchten Sie unseren eNewsletter abonnieren?
Partners' Section
Login:
Password:
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen