Ahrensburg, 16. März 2009 – Basler Vision Technologies beginnt mit der Serienproduktion von vier weiteren Kameramodellen der erfolgreichen
scout Serie, die auf Sonys neuem Sensor ICX618 basieren.
Die Kameras verfügen über ein kompaktes Industriegehäuse (29 mm x 44 mm x 73.7 mm) und einen C-Mount sowie CS-Mount Adapter. Sie sind erhältlich als Monochrom- oder Farb-Variante und mit
Gigabit Ethernet oder
IEEE 1394b Schnittstelle.
Die EMVA 1288 Daten für die neue scout Kamera scA640-120gm zeigen dieselbe Quanteneffizienz (QE) und die gleiche absolute Empfindlichkeit wie Sonys äußerst erfolgreicher Sensor ICX285. Zudem sind die neuen scout Modelle sehr schnell: Sie erreichen 120 Bilder pro Sekunde bei voller VGA-Auflösung.
Die exzellente Sensitivität und die hohe Bildrate prädestinieren die scout Kameras für den Einsatz in Anwendungen, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, wie Fabrikautomation oder Halbleiter- und Elektronikfertigung. Darüber hinaus eignen sich die Kameras mit dem ICX618 Sensor sehr gut für Außenbereiche, z.B. in Sicherheitsanwendungen oder Intelligenten Verkehrssystemen, wo oftmals herausfordernde Lichtverhältnisse herrschen.
“Mit den scA640-120 Kameras ergänzt Basler die scout Serie um vier weitere niedrig-auflösende Modelle, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten,” erläutert Werner Borchert, Produktmanager bei Basler Components. “Sowohl die GigE Vision als auch die IEEE 1394b Modelle starten bei attraktiven 499 Euro.”
Die Kameras können einfach und komfortabel mit Baslers
pylon Treiberpaket bedient werden. Die pylon Treiber sorgen für den zuverlässigen Bilddaten-Transport von der Kamera zum PC bei kleinstmöglicher CPU-Last. Mit der demnächst verfügbaren pylon 2.1 Version mit Microsoft Windows 64 Bit Unterstützung wird der Treiber sogar eine nahezu uneingeschränkte Menge PC-Speicher adressieren können.
Das kostenlose pylon Software-Paket besteht aus den Treibern und dem Kamera C++ API, einem Viewer Tool sowie einer umfassenden Dokumentation mit Code-Beispielen, die dem Anwender die Nutzung und Integration von Basler-Kameras erheblich erleichtern.
Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com