Basler pilot Kameras nun auch im 90 Grad-Gehäuse erhältlich
Reduzierte Tiefe ermöglicht Einsatz in zusätzlichen Anwendungen

Ahrensburg, 14. November 2008 – Basler führt die erfolgreiche Flächenkameraserie pilot als 90 Grad-Gehäusevariante ein. Mit dem neuen Gehäuse passen pilot Kameras nun in nahezu jede Anwendung, ohne Geschwindigkeit oder Funktionen einzubüßen.

Basler nutzt auch bei diesen neuen Gehäusevarianten sein erfolgreiches Plattformkonzept und kann problemlos alle Sensoren, die in den Standard pilot Kameras eingesetzt werden, in die neue Gehäuseform integrieren. Kunden können damit aus fünf CCD-Sensoren in Monochrom oder Farbe auswählen. Alle pilot 90 Grad Kameras verfügen über ein GigE Vision Interface.

Mit den 90 Grad-Varianten konnte die Gehäusetiefe erheblich reduziert werden auf weniger als 42 Millimeter inklusive Objektivanschluss. Während sich bei vergleichbaren Kameras anderer Anbieter die Anschlüsse auf der Rückseite befinden, sind sie bei der pilot Kamera auf der Unterseite platziert. Dies ermöglicht eine 20 bis 30 Millimeter kleinere Gehäusetiefe. Damit passen die 90 Grad pilot Kameras problemlos in eine Vielzahl von Applikationen.

Alle Features der Standardvarianten wurden in die neue Gehäuseform übernommen. Die kompromisslos gute Bildqualität im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten sowie die hohen Bildraten wurden ebenfalls in den neuen Modellen realisiert.

Erweiterte Anschlussoptionen der 90 Grad-Version garantieren hohe Stabilität in jeder Anwendung. Auf der Vorderseite der Kamera befinden sich dazu vier Schraublöcher, davon zwei Schraublöcher direkt unter dem Objektivanschluss. Weitere vier Schraublöcher sind auf der Rückseite platziert. Die Kamera kann somit sehr präzise im System des Kunden befestigt werden.

Eine detaillierte Zeichnung der 90 Grad-Gehäusevariante ist Teil des pilot Manuals, das von der Basler Website herunter geladen werden kann.

Die Kameras sind ab Ende November 2008 erhältlich.

Unterstützt duch das Basler pylon Treiberpaket

Baslers pylon Treiberpaket unterstützt sowohl GigE als auch FireWire Kameras. Das pylon-SDK ermöglicht die direkte Einbindung in vorhandene Anwendungen dank ausführlicher Dokumentation und Codebeispiele, die oftmals durch einfaches „Cut-and-paste“ übernommen werden können. Die von Basler entwickelte pylon-Treibertechnologie hat sich in den letzten Jahren in mehreren tausend Kamerainstallationen bewährt und sich dank der geringen CPU-Belastung, Robustheit und einfachen Bedienung erfolgreich etabliert.

Anhand der umfassenden Dokumentation und dem kostenlosen Treiber- und Viewer-Tool lassen sich sämtliche pilot Kameras leicht in Betrieb nehmen und in die Applikation einbinden.




Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen