Basler führt kostengünstige scout light FireWire™ Kameraserie ein
Ahrensburg, 4. November 2008 – Basler Vision Technologies erweitert sein Produktportfolio um die neue scout light Serie. Diese Kamerafamilie besteht aus vier Modellen, die auf Sony CCD-Sensoren und dem beliebten MT9V CMOS-Sensor von Micron basieren.

Die neuen scout light Kameras sind eine spezielle Version der erfolgreichen Basler scout Serie und zielen auf sehr preissensitive Applikationen ab. Die vier Modelle sind mit monochromen Sensoren in wide VGA, XGA, 1,3 Megapixel und 2 Megapixel Auflösung erhältlich und haben eine IEEE 1394b Schnittstelle. Alle Kameras sind mit einem Standard C-Mount Adapter, Progressive Scan Ausleseverfahren und Global Shutter ausgestattet.

Neben dem Trend zu GigE Vision sieht Basler noch zahlreiche Anwendungsbereiche, in denen die IEEE 1394b Technologie Vorteile bietet. Insbesondere Applikationen mit nur einer Kamera und kurzen Strecken zwischen Kamera und PC sind immer noch sehr interessant für IEEE 1394b.

“Die scout light Kameraserie vereint die Vorteile des etablierten und erfolgreichen IEEE 1394b Interface-Standards mit den am weitesten verbreiteten Sensoren von VGA bis 2 Megapixel Auflösung - und das zu einem sehr attraktiven Listenpreis ab 399€”, erläutert Henning Tiarks, Produktmanager bei Basler Components.

Die Basler scout light Kameras haben ein kompaktes und robustes 29 mm x 44 mm x 73,7 mm Industriegehäuse mit Schraubgewinde für den IEEE 1394b-Konnektor. Zudem verfügen die Kameras über einen industrietauglichen Input sowie einen Output via Hirose-Konnektor.

Baslers pylon Treiberpaket unterstützt sowohl GigE als auch FireWire™ Kameras. Das pylon-SDK ermöglicht die direkte Einbindung in vorhandene Anwendungen dank ausführlicher Dokumentation und Codebeispiele, die oftmals durch einfaches „Cut-and-paste“ übernommen werden können. Die von Basler entwickelte pylon-Treibertechnologie hat sich in den letzten Jahren in mehreren tausend Kamerainstallationen bewährt und sich dank der geringen CPU-Belastung, Robustheit und einfachen Bedienung erfolgreich etabliert.

Die neuen scout light Kameras werden auf der VISION in Stuttgart vom 4.-6. November 2008 vorgestellt.

Die Serienproduktion beginnt Ende November 2008.



Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2009 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen