Basler präsentiert die neue aviator Flächenkameraserie
1 Megapixel Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde und hervorragender Bildqualität

Ahrensburg, 4. November 2008 - Basler Vision Technologies erweitert sein Produktportfolio um die aviator Kameraserie mit zunächst zwei Modellen, die auf Kodaks neuem KAI-01050 CCD-Sensor basieren.

Die Basler aviator Modelle sind Hochgeschwindigkeitskameras für ein sehr breites Anwendungsspektrum. Sie verfügen über eine ausgezeichnete Bildqualität selbst bei hohen Bildraten. Die ersten Modelle der Serie sind ausgestattet mit dem neuesten Kodak CCD-Sensor und liefern 1 Megapixel Auflösung (1024 x 1024 Pixel) bei 120 Bildern pro Sekunde. Die Kameras arbeiten mit Progressive Scan Ausleseverfahren und Global Shutter. Sie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise Halbleiter- und Elektronikfertigung, Mess- oder Medizintechnik.

“Die aviator Serie definiert den Standard für Geschwindigkeit im Megapixel-Kamera-Bereich neu, bleibt dabei aber preislich äußerst attraktiv”, erläutert Henning Tiarks, Produktmanager bei Basler Components.

Die erfolgreiche Kombination aus etabliertem Basler Camera Link Interface und Know-how im Umgang mit Kodak-Sensoren resultiert in hervorragenden Bildern und sehr guter Linearität, Dynamic Range und Bildrauschen.

Zudem überträgt Basler seine Tap Balance Kompetenz auf die aviator Serie, die sich bereits in der Basler pilot Kameraserie bewährt hat. Die pilot Serie setzt auch Kodak-Sensoren mit mehreren Ausgängen ein.

Die beeindruckende Bildqualität der aviator Kameras wird für jedes Modell mit automatisierten Tests nach EMVA 1288 Standard belegt. Die Basler aviator Kameras haben ein kompaktes 62 mm x 62 mm x 57 mm Industriegehäuse und sind als Monochrom- oder Farbvariante erhältlich. Die Standardkameras haben einen C-Mount Adapter. CS-Mount Versionen sind auf Anfrage verfügbar.

Die aviator Kameras wurden auf der VISION in Stuttgart vom 4.-6. November 2008 vorgestellt.

Sie werden im zweiten Quartal 2009 in Serienproduktion gehen.



Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2009 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen