Basler präsentiert Hochleistungs-Farbmodelle der sprint Zeilenkameraserie
Ahrensburg, 26. August 2008 – Basler Vision Technologies erweitert seine leistungsstarke sprint Zeilenkamerafamilie um Farbmodelle in den Auflösungen 2k, 4k und 8k.

Die maximalen Zeilenraten der sprint Farbkameras liegen bei 70 kHz für die 2k und 4k Modelle und bei 39kHz für das 8k Modell – Geschwindigkeiten, die bisher bei Farb-Zeilenkameras nicht erreicht werden konnten. Die Zeilenraten der etablierten monochromen Modelle erreichen bei voller Auflösung bis zu 140 kHz (2k/4k) bzw. 70 kHz (8k).

Die Farbmodelle arbeiten mit demselben zukunftsweisenden CMOS Doppelzeilen-Sensor wie die monochromen sprint Kameras. Dieser vereint erfolgreich die Vorteile der CCD und CMOS Technologie in einem Doppelzeilen-Design. Der Sensor liefert eine herausragende Bildqualität und höchste Sensitivität bei sehr niedrigem Rauschen. Dies sind entscheidende Merkmale für beste Inspektionsresultate bei den für Zeilenkamera-Anwendungen typischen eingeschränkten Lichtverhältnissen und hohen Zeilenraten.

Zahlreiche Kamerafunktionen und Einstellungsmöglichkeiten sowie eine große Auswahl an Zubehör tragen zu den hervorragenden Inspektionsresultaten bei und erleichtern die individuelle Anpassung an die jeweilige Applikation.

Einzigartiges Farbsensor-Design

Der Sensor der Basler sprint generiert die Farbbilder mit einem Pixelseitenverhältnis von 10µm x 10 µm. Die erste Zeile enthält rote und grüne Farbinformationen, die zweite blaue und grüne. Da die beiden Zeilen unabhängig voneinander kontrollierbar sind, kann die Kamera mit verschiedenen Farb-Optionen betrieben werden. Insgesamt stehen drei verschiedene Farb-Modi zur Verfügung. Je nach Anforderung der Applikation kann der Anwender den Fokus auf höhere Sensitivität, erhöhte Farbtiefe oder geringere Datenraten setzen.

Um die RGB-Daten direkt von der Kamera ausgeben zu lassen und dabei die Sensitivität zu erhöhen, kann das effektive Pixelseitenverhältnis auf 20µm x 20µm umgestellt werden.

Die beiden Sensorzeilen liegen ohne Abstand direkt nebeneinander. Dies vermeidet so genannte Spacial Artefacts und trägt zu einer deutlich verbesserten Bildqualität bei, insbesondere bei der Inspektion von sich fortbewegenden oder rotierenden Objekten. Zudem wird die Integration in die Kundenanwendung hierdurch erheblich erleichtert.

Nützliche Zusatzfunktionen

Die Basler sprint Kameras verfügen über Eigenschaften wie eine AOI Funktion (area of interest) mit linearer Zunahme der Zeilenrate, Shading Correction, Testbilder, Line Stamp Funktion, Speichermöglichkeit von Configuration Sets und Fehlerzustandserkennung, welche eine Beschädigung der Kamera, z.B. durch zu hohe oder falsch gepolte Spannung, verhindert. Dank zwei verschiedener Arten von Shading Correction (PRNU und DSNU) kann der Anwender Bildinhomogenitäten korrigieren, die von der Optik, der Beleuchtung oder vom Sensor stammen können. Dieses verbesserte homogene Verhalten ist ein entscheidender Vorteil für viele Machine Vision Applikationen.

Die Farbmodelle werden ab Oktober verfügbar sein.




Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen