Basler erweitert scout und pilot Kameraserien um zahlreiche Funktionen
Ahrensburg, 11 August 2008 – Basler stattet die Kameras der scout und pilot Serien mit einer erweiterten Firmware aus. Die neuen Funktionen werden zu sämtlichen Basler scout und pilot Kameras hinzugefügt, die ab September 2008 produziert werden. Dies bedeutet, dass mehr als 50 verschiedene scout Modelle und zehn pilot Modelle zukünftig mit der neuen Firmware ausgestattet werden. Dank des GeniCam Standards können Kunden die neuen Funktionen nutzen, ohne Änderungen an ihrer Software vornehmen zu müssen. Selbstverständlich verursachen die neuen Funktionen keine zusätzlichen Kosten und sind mit den Kameras kompatibel, die mit den bisherigen Firmwareversionen ausgeliefert wurden.

"Wir arbeiten kontinuierlich daran die Integration noch einfacher zu machen und noch bessere Bildverarbeitungsergebnisse zu liefern. Mit der neuen Firmware setzt Basler diesen Weg erfolgreich fort", erläutert Henning Tiarks, Produktmanager bei Basler Components.

Die Auto-Funktionen für Basler scout und pilot Kameras

Mit der Auto Feature Suite werden zahlreiche Bildeigenschaften gesteuert. Sie ist das "automatische" Gegenstück bestimmter, bereits in den Kameras verfügbarer, Eigenschaften wie Gain oder Weißabgleich, die normalerweise manuell eingestellt werden müssen. Auto-Funktionen übernehmen dabei die Steuerung der Parameter nach voreingestellten Werten, wie z.B. einem bestimmten Helligkeitswert, den die Kamera automatisch durch Nachregeln des Gains oder Shutters erreicht.

Folgende Auto-Funktionen sind Teil der Auto Feature Suite:
Automatischer Gain
Automatischer Shutter
Automatischer Weißabgleich


Diese Auto-Funktionen stellen hinsichtlich des Bedienkomforts der Basler scout und pilot Kameras eine große Verbesserung für die Anwendungen dar, bei denen sich die Beleuchtung ändern kann, wie z.B. bei Anwendungen im Freien. Durch den Einsatz des Auto-Weißabgleichs werden die Farbwiedergabe und die Brillanz verbessert, was zu hervorragenden Farbbildergebnissen führt.

Die Averaging-Funktion der pilot Kamera

Zusätzlich wird die Basler pilot Kamerafamilie mit einer Averaging-Funktion ausgestattet. Mit dieser kann der Kunde ein Bild erhalten, das den Mittelwert einer bestimmten Anzahl nacheinander aufgenommener Einzelbilder darstellt. Bis zu 256 Einzelbilder können in der pilot Kamera gemittelt werden.
Ist die Bildmittelung eingeschaltet, werden die Bildpunktwerte für jeden Bildpunkt addiert. Dann wird die Gesamtheit für jeden Bildpunkt durch die Anzahl der aufgenommenen Einzelbilder dividiert. Die Verwendung dieser Funktion kann zu einem höheren Signal-Rausch-Verhältnis führen; deshalb wird diese Funktion auch oft als “High-SRV”-Eigenschaft bezeichnet.

Unterstützt vom Basler pylon Treiberpaket

Das Basler pylon Treiberpaket unterstützt sowohl GigE- als auch FireWire-Kameras. Das pylon-SDK ermöglicht eine direkte Einbindung durch umfassende Dokumentation und Codebeispiele, die oftmals einfach durch Cut-and-paste in bestehende Anwendungen übernommen werden können. Die von Basler entwickelte pylon Treibertechnologie hat sich im letzten Jahr in mehreren tausend Kamerainstallationen bewährt und sich dank der geringen CPU-Belastung, Robustheit und einfachen Bedienung erfolgreich etabliert.

Dank der umfassenden Dokumentation und dem kostenlosen Treiber- und Viewer-Tool lassen sich die Basler scout und pilot Kameras leicht in Betrieb nehmen und in die Kundenapplikation einbinden.



Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen