I R
HomeInvestorenNews
Basler nach erstem Halbjahr auf profitablem Wachstumskurs



Fundamentaldaten ggü. Vorjahr stark verbessert: Auftragseingang +20%, Umsatz +17%, Vorsteuer-Ergebnis +367%, Positiver freier Cashflow
Ertragswende im Lösungsgeschäft erreicht
Umsatz- und Ergebnisprognose für 2008 erhöht


Ahrensburg, den 06.08.2008 – Die Basler AG, weltweit einer der bedeutenden Spezialisten für maschinelles Sehen (Vision Technology) hat im 2. Quartal 2008 Auftragseingang, Umsatz und Ertrag ggü. Vorjahr deutlich gesteigert.
Die Umsatzerlöse im 2. Quartal 2008 betrugen 15,0 Mio. Euro und lagen damit um 17% über denen des Vorjahreszeitraums. Im 1. Halbjahr 2008 stieg der Umsatz um 11% auf 27,2 Mio. Euro an. Das Ergebnis vor Steuern im abgelaufenen 2. Quartal belief sich auf 1,4 Mio. Euro (+367%). Im 1. Halbjahr 2008 wurde ein positives Ergebnis vor Steuern von 1,6 Mio. Euro (+700% zum Vorjahreszeitraum) erwirtschaftet. Der Auftragseingang stieg im 2. Quartal 2008 gegenüber Vorjahr um 20% auf 18,3 Mio. Euro an. Im 1. Halbjahr 2008 gingen Aufträge im Wert von 42,1 Mio. Euro ein, 61% mehr als im Vorjahr. Der freie Cashflow war im 2. Quartal 2008 mit 0,3 Mio. Euro positiv (Q2/2007: -3,0 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr 2008 verbesserte sich der freie Cashflow von -2,9 Mio. Euro im Vorjahr auf 1,2 Mio. Euro.

Die Zahlen im Überblick:


                 
 in Mio. Euro Q2/ 2008 Q2/ 2007 +/- % 1. Hj. 2008 1. Hj. 2007 +/- %  
 Umsatz 15,0 12,8 +17 27,2 24,4 +11  
 Auftragseingang 18,3 15,3 +20 42,1 26,1 +61  
 Bruttomarge (in %) 53 45 +8 Prozent-punkte 50 46 +4 Prozent-punkte  
 Ergebnis vor Steuern 1,4 0,3 +367 1,6 0,2 +700  
 
Der Umsatz im Komponentengeschäft (Basler Components) stieg im 2. Quartal 2008 um 9% auf 7,6 Mio. Euro. Im 1. Halbjahr 2008 wurden Umsätze von 14,9 Mio. Euro verbucht - ein Plus von 12% im Vorjahresvergleich. Der Auftragseingang erreichte im 2. Quartal ein Niveau von 8,8 Mio. Euro (Vergleich Q2/2007: +21%). Im 1. Halbjahr nahm der Auftragseingang um 20% auf 17,4 Mio. Euro zu. Das Segment-Ergebnis des Komponentengeschäfts vor Zinsen und Steuern betrug im 2. Quartal 1,0 Mio. Euro (-17% im Vorjahresvergleich) und im 1. Halbjahr unverändert zum Vorjahr 2,0 Mio. Euro.

Der Umsatz im Lösungsgeschäft (Basler Solutions) betrug im 2. Quartal 2008 7,4 Mio. Euro, was einer Zunahme von 28% zum 2. Quartal 2007 entspricht. Im 1. Halbjahr 2008 summierte sich der Umsatz auf 12,3 Mio. Euro (Vergleich zum 1. Halbjahr 2007: +11%). Der Auftragseingang bei Basler Solutions kletterte im 2. Quartal um 20% auf 9,5 Mio. Euro. Im 1. Halbjahr gingen insgesamt Aufträge im Umfang von 24,6 Mio. Euro ein, mit einer Erhöhung von 114% ein mehr als doppelt so hoher Wert als im Vorjahr . Das Segmentergebnis vor Steuern und Zinsen erreichte im 2. Quartal 2008 einen Wert von 1,0 Mio. Euro (Q2/2007: -0,9 Mio. Euro). Damit hat der Unternehmensbereich im Berichtszeitraum die Ertragswende geschafft. Im 1. Halbjahr 2008 war das Segmentergebnis mit -46 TEuro (1. Hj. 2007: -1,6 Mio. Euro) nahezu ausgeglichen.

Aufgrund der positiven Halbjahresbilanz und des soliden Auftragsbestands heben wir trotz eines schwieriger werdenden konjunkturellen Umfelds unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2008 an. Wir gehen fortan von einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und einer Zunahme des Vorsteuer-ergebnisses im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich bei weiterhin positivem Cashflow aus.

Kontakt
Investor Relations
Tel. +49 4102 463 0
Fax +49 4102 463 108
Informationsservice
Möchten Sie regelmäßig Informationen über Basler erhalten?

© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen