Basler erweitert scout Kameraserie um vier kostengünstige Gigabit Ethernet and FireWire-b Modelle
Ahrensburg, 5. August 2008 – Basler Vision Technologies erweitert die erfolgreiche scout Serie um vier Kameramodelle, die auf dem neuen Sony ICX445 CCD Sensor basieren.

Die Kameras liefern 32 Bilder pro Sekunde mit der entsprechend hohen Bildqualität, die für industrielle Anwendungen wie Automatisierung, Halbleiter- oder Elektronikfertigung notwendig ist. Mit dem GigE Vision konformen Gigabit Ethernet Interface können bis zu 12 Bit Bilddaten übertragen und Farbbilder bei der vollen Geschwindigkeit von 32 Bildern pro Sekunde generiert werden.

Die Kameras liefern 1,2 Megapixel Auflösung bei 1280 x 960 Pixeln und ergänzen damit perfekt die etablierten scout Modelle. Sie erreichen die doppelte Geschwindigkeit von anderen Megapixel-Kameras dieses Segments und sind damit für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen und Produktionsbereiche geeignet.

Die überzeugende Bildqualität der neuen scout Modelle (scA1300-32) wird für jede Kamera durch automatisierte Tests nach EMVA 1288 Standard belegt. Messresultate zeigen eine sehr hohe Quanteneffizienz sowie ein niedriges Dunkelrauschen mit rund 12 Elektronen und damit auch eine hohe „Dynamic Range“.

Die scA1300-32 Modelle sind eine kostengünstige Alternative zu Kameras, die auf Sonys ICX267 oder ICX204 Sensoren basieren, wie beispielsweise die Basler scout scA1390-17 oder scA1000-30. “Mit der Ergänzung um die scA1300-32 erreicht Basler ein äußerst niedriges Preisniveau für CCD-basierte Megapixel-Kameras”, erläutert Henning Tiarks, Produktmanager bei Basler Components.

Die Basler scout Kameras haben ein kompaktes Industriegehäuse (29 mm x 44 mm x 73.7 mm) mit GigE Vision konformer Gigabit Ethernet oder FireWire-b Schnittstelle. Sie sind als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Alle Kameras sind mit einem RJ-45 Ethernet Anschluss ausgestattet - alternativ auch mit FireWire-b Schraubanschluss. Bei den Standardkameras setzt Basler einen C-Mount Adapter ein. Aufgrund des modularen Konzepts der scout Serie sind die Kameras auch mit CS-Mount und als 90° Variante erhältlich. Anhand der umfassenden Dokumentation und dem kostenlosen Treiber- und Viewer-Tool lassen sich sämtliche scout Kameras leicht in Betrieb nehmen und in die Applikation einbinden.

Baslers pylon Treiberpaket unterstützt sowohl GigE als auch FireWire Kameras. Das pylon-SDK ermöglicht die direkte Einbindung in vorhandene Anwendungen dank ausführlicher Dokumentation und Codebeispiele, die oftmals durch einfaches „Cut-and-paste“ übernommen werden können. Die von Basler entwickelte pylon-Treibertechnologie hat sich in den letzten Jahren in mehreren tausend Kamerainstallationen bewährt und sich dank der geringen CPU-Belastung, Robustheit und einfachen Bedienung erfolgreich etabliert.

Die neuen scout Kameras gehen im September in Serienproduktion. Basler präsentiert die Modelle dieses Jahr noch auf zwei Messen: auf der Vision-Show in Paris vom 30. September bis 02. Oktober 2008 und auf der VISION in Stuttgart vom 4.-6. November 2008.



Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com

Basler Kontakt
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen