Ahrensburg, 23. Juli 2008 – Die
Basler runner Farb-Zeilenkamera mit GigE Vision Schnittstelle zeigt außergewöhnlich gute Inspektionsleistungen bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten. Die tri-lineare Farbkamera liefert hervorragende Bilder in Applikationen mit Zeilenraten zwischen 1 Hz und 100 Hz - Bedingungen, die für die meisten Zeilenkameras nur schwer zu bewältigen sind. Dank einer eingebauten "sensor clearing" Funktion wird das Auslesen des Sensors bei niedrigen Geschwindigkeiten deutlich verbessert. Dies minimiert das Rauschen, so dass eine höhere Bildqualität und damit bessere Inspektionsresultate erreicht werden.
Neben der hohen Bildqualität und leichten Integrierbarkeit punktet die Basler runner vor allem mit ihrem GigE Vision Interface, das bis zu 100 Meter Kabellänge ermöglicht. Dies ist besonders praktisch in Applikationen wie der Holzverarbeitung, wo die Maschinen sehr groß sein können, oder auch in Systemen zur Verkehrsüberwachung, wo die Kameras oft sehr weit vom System entfernt angebracht sind.
In einer Applikation prüft die Basler runner beispielsweise Holzbretter auf Astlöcher und andere Defekte, die die Qualität der Bretter negativ beeinflussen. Für diese Applikation wurden auch Kameras anderer Herstellern getestet. Die meisten Kameras konnten jedoch die häufig notwendigen Geschwindigkeitsänderungen bei der Holzinspektion nicht bewältigen.
Sehr positive Ergebnisse berichten auch Anwender aus dem Überwachungsbereich, die die Basler runner zur Fahrzeuginspektion nutzen. Diese Kontrollsysteme werden entweder unter Fahrzeuge geschoben, wo sie den Fahrzeugboden nach Bomben und anderen verdächtigen Objekten absuchen. Oft sind die Kameras aber auch am Straßenrand in einem fest installierten System zur Unterbodeninspektion untergebracht und müssen sich an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der darüber fahrenden Fahrzeuge anpassen.
Die runner Kamerafamilie besteht aus sieben Modellen. Basler bietet sechs Monochromvarianten mit einer 1024 oder 2048 Pixel breiten Zeile und Zeilenraten bis zu 56.1 kHz an. Zudem ist ein tri-lineares Farbmodell verfügbar, das über drei 2098 Pixel breite Zeilen verfügt und eine Zeilenrate von bis zu 9.2 kHz erreicht.
In Kombination mit dem
Basler pylon Treiber und Viewer Software Paket können Basler runner Kameras sehr schnell und einfach an jeden PC mit Gigabit Ethernet Netzwerkadapter angeschlossen werden.
Pressekontakt:
Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. 04102 - 463 258
Fax: 04102 - 463 599
eva.tischendorf@baslerweb.com