Basler sprint 2k- und 4k- Zeilenkameras sind in Serienproduktion
Ahrensburg, 12. Juni 2008 – Die 2k- und 4k- Zeilenkamera-Modelle der Basler sprint Familie sind in Serienproduktion. Wie alle Basler-Kameras durchlaufen sie fortan einen optimierten Fertigungsprozess und werden unter Reinraumbedingungen montiert. Zudem absolviert jede Kamera umfangreiche Testreihen mit dem eigens von Basler entwickelten Camera Test Tool (CTT+), um höchste und konstante Qualität sicherzustellen. Das CTT+ umfasst Kalibrierungsroutinen für Sensor- und Inbetriebnahmeparameter der Kameras sowie zahlreiche weitere Qualitätstests.

Die Basler sprint hat sich bereits kurze Zeit nach Produkteinführung sehr erfolgreich im Markt etabliert. Die Kameras zeigen insbesondere bei Anwendungen mit hoher Bildfrequenz und begrenzten Lichtverhältnissen eine herausragende Leistung. Die maximale Zeilenrate der Basler sprint vermindert sich auch bei höheren Auflösungen nicht und liegt sowohl bei den 2k-Modellen als auch bei den 4k-Modellen bei bis zu 140 kHz. Der Sensor der Basler sprint ist außerordentlich empfindlich um eine ausreichende Belichtung bei extrem kurzen Integrationszeiten und hohen Bildfrequenzen zu erlangen. Aufgrund ihres sehr geringen Rauschpegels liefert die Kamera ein herausragendes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR). Dies bedeutet, dass die Basler sprint auch unter Bedingungen, bei denen sich konventionelle Zeilenkameras noch im Rauschbereich befinden, bereits Bilddaten mit einem hohen SNR und mit erstklassiger Bildqualität erzeugt.

Die Basler sprint Kameras verfügen über Eigenschaften wie eine AOI (area of interest) mit linearer Zunahme der Zeilenrate, Shading Correction, Testbilder, Line Stamp Funktion, Speichermöglichkeit von Configuration Sets und Fehlerzustandserkennung. Dank zwei verschiedener Arten von Shading Correction (PRNU und DSNU) kann der Anwender Bildabweichungen korrigieren, die von der Optik, der Beleuchtung oder der Sensorleistung stammen können. Dieses verbesserte homogene Verhalten ist ein entscheidender Vorteil für viele Machine Vision Applikationen. Ebenfalls nennenswert ist die Eigenschaft der zeitverzögerten Zeilenaufnahme, mit der die Empfindlichkeit der Kamera verdoppelt und das Signal-Rausch-Verhältnis um bis zu 3 dB erhöht werden können. Dies wird erreicht, indem die zwei Zeilen des Sensors verwendet werden um jeden Bereich des Objekts zweimal abzutasten und dann die gesammelten Informationen zusammenzufügen.

Im dritten Quartal 2008 wird die Basler sprint Kameraserie um eine Monochrom-Variante mit einer Auflösung von 8k sowie Farbmodelle mit den Standardauflösungen 2k, 4k und 8k erweitert.


Pressekontakt:

Eva Tischendorf – Basler Components
Tel. +49 4102 - 463 258
Fax: +49 4102 - 463 599
E-Mail: eva.tischendorf@baslerweb.com

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen