Basler stellt Netzwerkkameras für den Videoüberwachungsmarkt vor
Ahrensburg, 25. März 2008 – Basler stellt eine umfangreiche Serie von Hochleistungskameras für den Videoüberwachungsmarkt vor. Durch die Verwendung modernster Technologien aus den Bereichen Bildverarbeitung und Netzwerktechnik bestechen die Kameras speziell durch ihre exzellente Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit.

Die Basler IP Kamerafamilie besteht aus einer Auswahl der besten Sony CCD Sensoren sowie leistungsstarken CMOS Sensoren von Micron. Die fünf unterschiedlichen Modelle mit Auflösungen von VGA bis 2 Megapixel sind geeignet, um speziell auf die jeweilige Überwachungsaufgabe angepasste Konzepte zu realisieren.

Durch die in der Industrie einzigartige Verwendungsmöglichkeit verschiedener Bildkompressionstechniken erfüllen die Basler Netzwerkkameras die hohen Anforderungen der unterschiedlichsten Anwendungen. Der flexible Lösungsansatz ermöglicht den anwendungsspezifischen Einsatz von mehreren MJPEG Videoströmen bei gleichzeitiger Verwendung des MPEG-4- oder H.264-Enkoders. Dabei sind sowohl die einzelnen MJPEG-Bilddaten, wie auch der MPEG-4 bzw. H.264-Enkoder in Bezug auf Auflösung und Bilddatenrate unabhängig voneinander einstellbar. Zur Darstellung der maximalen Detailgenauigkeit kann jedes beliebige Bildformat und Verhältnis konfiguriert werden. Die zusätzliche Parametrierung verschiedener Auswahlfenster ermöglicht die gleichzeitige Realisierung mehrerer virtueller Kameras. Dabei werden nur die relevanten Bildinformationen übertragen, was zu einer signifikanten Reduzierung der Bandbreitenauslastung und des Speicherbedarfs führt.

Dieses bereits umfangreiche Leistungsangebot wird zusätzlich durch eine Reihe von Standard-Features wie integrierter Support für Power over Ethernet (IEEE 802.3af), DC Auto-Iris Kontrollfunktionalität und adaptive Kontrolle der Bitrate unterstützt.

Ein innovatives Schnittstellenkonzept, das sich in einem einzigen Stecker befindet, ermöglicht nicht nur die Kontrolle von Peripheriegeräten über RS-232, sondern auch die Handhabung von externen Sensoren sowie eine alternative Spannungsversorgung.

Die Basler Netzwerkkameras besitzen ein kompaktes Metallgehäuse mit einer Größe von nur 89,2 mm x 29 mm x 44 mm. Mit dieser kompakten Bauform sind sie die kleinsten Netzwerkkameras ihrer Leistungsklasse.

Die neue Familie der Basler Netzwerkkameras wird auf der IFSEC 2008 vorgestellt. Wir freuen uns, Sie in Halle 19 auf unserem Stand 20165 zu begrüßen. Die IFSEC Messe findet vom 12. bis 15. Mai in Birmingham statt.



Basler Vision Technologies ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin, Verkehr sowie für den Videoüberwachungsmarkt. Basler blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der Bildverarbeitung zurück. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit mehr als zehn Jahren qualitativ hochwertige digitale Kameras. Basler Produkte sind weltweit bekannt für exzellente Bildqualität, hohe Zuverlässigkeit, einfache Bedienbarkeit und einfache Integration.


Pressekontakt:
Anke Wübbelmann – Basler Components
Tel. +49 4102 – 463 511
Fax: +49 4102 – 463 599
E-Mail: anke.wuebbelmann@baslerweb.com

Basler AG
An der Strusbek 60 – 62
22926 Ahrensburg
Germany

Internet: www.baslerweb.com




IFSEC 2008
Basler Vision Technologies
Stand 20165, Halle 19


Basler Kontakt
Basler AG, Deutschland
Tel. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» E-mail

Basler, Inc., USA
Tel. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» E-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Tel. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» E-mail
Newsletter
Möchten Sie unseren eNewsletter abonnieren?
Partners' Section
Login:
Password:
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen