Basler startet Produktion der runner Zeilenkameraserie
Ahrensburg, 27. März 2008 – Basler nimmt die Produktion der neuen Gigabit Ethernet-Zeilenkamerafamilie runner auf.

Zur Basler runner Serie gehören sieben Modelle (sechs Monochromkameras und eine trilineare Farbkamera) mit 1k und 2k CCD-Sensoren und RJ-45-Schraubsanschlüssen.

Die Basler runner verfügt über eine Gigabit Ethernet-Schnittstelle, die sowohl GigE Vision als auch GenICam konform ist. In den letzten beiden Jahren hat sich die Gigabit Ethernet-Schnittstelle bereits erfolgreich in zahlreichen Industrieapplikationen mit den Basler scout und Basler pilot Kameras bewährt. Dank des GigE Vision-Standards ist die Einbindung der Kamera sicher, einfach und schnell.

Zusammen mit dem umfangreichen Basler pylon Treiberpaket ist die runner Familie eine robuste und leicht zu bedienende Kamera-Treiber-Kombination. „Wir setzen die GigE Vision-Technologie nun auch erfolgreich für Zeilenkamera-Applikationen ein. Unsere Kunden können einen direkten wirtschaftlichen und technischen Nutzen aus dem Einsatz dieser neuen Technologie ziehen“, erläutert Henning Tiarks, Produktmanager bei Basler Components.

Die Basler runner wurde von allen großen Zulieferern von Bildverarbeitungs-Bibliotheken erfolgreich getestet und freigegeben.

Die Serienproduktion beginnt Mitte April 2008.

Geringere Kosten durch Gigabit Ethernet Technologie

Dank der Gigabit Ethernet-Vorteile ergeben sich bei der Basler runner Serie Kostenvorteile und ein geringerer Integrationsaufwand verglichen mit Camera Link Zeilenkamera-Systemen. Es gibt zwei typische Camera Link-Systemvarianten. Die erste schließt eine Camera Link-Kamera mit Framegrabber direkt an einen PC an. Die zweite Variante setzt eine Konverterbox ein, mittels derer eine Camera Link-Anbindung der Kamera in eine Gigabit Ethernet-Verbindung zum PC umgewandelt wird. Die zweite Konfiguration ist im Grunde ein Kompromiss zwischen den längeren von GigE unterstützten Kabellängen und den erhöhten Kosten der Konverterbox.

Bei beiden Szenarien wird durch den Einsatz der Basler runner eine kostspielige Komponente eliminiert. Im ersten Fall entfällt der Framegrabber. Im zweiten Fall die Konverterbox. Da jede dieser Komponenten mehrere hundert Euro kostet, können so hohe Kosteneinsparungen erzielt werden. Eine zusätzliche Kostensenkung ist möglich, da der Preis für ein Gigabit Ethernet-Kabel normalerweise ein Drittel des Preises für ein vergleichbares Camera Link-Kabel beträgt. Die Basler runner ist im Hinblick auf bereits vorhandene Kameras konkurrierend positioniert, was eine Verringerung der Systemgesamtkosten garantiert. Zudem verfügt die Basler runner über zahlreiche Zusatzfunktionen, die bei Camera Link-Kameras bisher nicht möglich waren.

Zusammengefasst werden folgende Hauptvorteile der GigE Vision-Technologie mit der Zeilenkameraserie Basler runner umgesetzt:
Datenübertragung über große Entfernungen dank einer Kabellänge von bis zu 100 Metern
Kostengünstige Kabel und Komponenten verglichen mit Camera Link-Produkten
Mehr Kameras an einem Computer für höhere Effizienz und Flexibilität


Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen