Vier neue High-end Gigabit Ethernet und FireWire-b Kameramodelle in Basler scout-Serie
Ahrensburg, 26. Februar 2008 – Das Unternehmen erweitert die erfolgreiche Basler scout-Serie um vier Kameramodelle, die auf dem hochempfindlichen CCD-Sensor ICX285 von Sony basieren. Diese Kameras bieten eine Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde bei hoher Bildqualität, die den Anforderungen industrieller Anwendungen von der Fabrikautomatisierung bis hin zur Fertigung von Halbleitern und Elektronikbausteinen gerecht wird. Dank GigE Vision konformer Gigabit Ethernet-Schnittstelle erzielen diese Kameras einen 12 bit-Bilddatentransfer in Farbe bei voller Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde.

Die überzeugende Bildqualität der scA1400-30xx-Modelle wird während der Fertigung für jede Kamera mittels automatisiertem Empfindlichkeitstest nach EMVA 1288 Standard gemessen und nachgewiesen. Mit dem Einsatz des neuesten ADC (Analog Digital Converter) bei Basler wird sichergestellt, dass die scA1400-30xx-Kameras zuverlässige und - verglichen mit anderen kürzlich auf den Markt gekommenen Kameramodellen - Artefakt-freie Bilder liefern.

Die neuen Basler scout Kameramodelle verfügen über ein kompaktes Gehäuse (29 mm x 44 mm x 73,7 mm), sind mit GigE Vision konformer Gigabit Ethernet-Schnittstelle oder FireWire-b-Schnittstelle ausgestattet und als Monochrom- oder Farbversion verfügbar. Die Kameras bieten mit Standard-RJ-45-Ethernet-Anschluss und FireWire-b-Schraub¬anschluss zwei Anschraubmöglichkeiten. Dank einer umfassenden Dokumentation und einem kostenlosen Treiber- und Viewer-Tool lassen sich die neuen Modelle - genau wie alle anderen Kameras von Basler - leicht in Betrieb nehmen und in Kundenapplikationen einbinden.

Das Basler pylon-Treiberpaket unterstützt sowohl GigE- als auch FireWire-Kameras. Das Basler pylon-SDK ermöglicht die direkte Einbindung in vorhandene Anwendungen dank ausführlicher Dokumentation und Codebeispiele, die oftmals einfach durch „Cut-and-paste“ in Kundenanwendungen übernommen werden können. Die von Basler entwickelte pylon-Treibertechnologie hat sich in den letzten Jahren in mehreren tausend Kamerainstallationen bewährt und sich dank der geringen CPU-Belastung, Robustheit und einfachen Benutzung erfolgreich etabliert.

Die neuen Basler scout-Kameras haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und gehen im März 2008 in Serie.

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen