Ahrensburg, 19 Februar, 2007 – Die Basler scout Kameraserie, die in Deutschland entwickelt und produziert wird, überzeugt durch ihre Bildqualität und hervorragende Empfindlichkeit. Die verschiedenen scout Modelle, die auch in der industriellen Massenfertigung eingesetzt werden, bieten eine Vielzahl von Standardauflösungen von VGA bis 2 Megapixel. Sie sind mit einer großen Auswahl von hochwertigen Sony CCD Sensoren oder einem Micron CMOS Sensor ausgestattet.
Sämtliche Modelle sind mit ihren kleinen Gehäusemaßen von 73.7 mm Länge, 44 mm Breite und 29 mm Höhe Platz sparend und somit flexibel einsetzbar. Ihre kompakte Größe, das robuste Design, hohe Datenübertragungsraten und ihre Netzwerkfähigkeit machen die scout Kameraserie insbesondere für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen interessant. Aufgrund der attraktiven Preispositionierung und der hohen Leistungsfähigkeit ist die scout ideal, um den Umstieg von analog auf digital zu erleichtern.
Die Kameras verfügen über eine Gigabit Ethernet (GigE) Schnittstelle, das die scout netzwerkfähig sein lässt. Dies ermöglicht maximale Skalierbarkeit der Datenraten und Netzauslastung.
„Basler ist seit 20 Jahren im Bildverarbeitungsbereich tätig und hat seine gesammelte Erfahrung in die Entwicklung der scout Serie gesteckt. Das Resultat erleben unsere Kunden in der einzigartigen Bildqualität vereint mit hoher Datenrate“, erklärt Produktmanagerin Rui Huang.
Basler scout Kameras sind geeignet für Anwendungen in der Sicherheitstechnik, Verkehrsüberwachung und Industrie. Mehrere I/O Schnittstellen sorgen für höchstmögliche Flexibilität und Integrationsmöglichkeit in den unterschiedlichsten Anwendungen.
Einige Beispiele:
Die scout scA750-60 bietet aufgrund ihrer vorteilhaften Pixelgröße (6 x 6 µm) hohe Empfindlichkeit sogar im Nahinfrarotbereich. Die Kamera besitzt einen ausgewählten Micron CMOS Sensor, der einen breiten Dynamikbereich ermöglicht und Effekte wie Blooming und Smearing verhindert.
Die scout scA1400-17 mit ihrem 2/3“ Sony CCD Sensor bietet eine hervorragende Bildqualität und hohe Empfindlichkeit. Diese Eigenschaften verbunden mit dem Fullwell des Sensors, machen die Kamera ideal für den Einsatz in herausfordernden Umgebungsbedingungen, wie z.B. in der Verkehrsüberwachung.
Die gemeinsame Plattform der Basler scout Modelle ermöglicht es dem Anwender beliebig viele unterschiedliche Kameramodelle zu benutzen, ohne Anpassungen in der Software oder der Applikation selbst durchzuführen. Dadurch erreicht der Anwender höchste Flexibilität und kann seinerseits auf Kundenwünsche schnell reagieren und Änderungen an der Applikation ohne nennenswerten Zeit- und Kostenaufwand durchführen.
BASLER-VC ist Entwickler und Hersteller von hochwertigen Bildverarbeitungskomponenten für industrielle Anwendungen. Das Produktspektrum umfasst qualitativ hochwertige Farb- und Monochrom- Zeilen-, Flächen- sowie Intelligente Kameras für Anwendungen bis in Hochgeschwindigkeits- und/oder hochauflösende Bereiche. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert und bietet so standardisierte Schnittstellen, kompakte Größen und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen sind erhältlich unter der Telefonnummer +49 4102 463-512, per E-Mail unter security@baslerweb.com oder über die Website http://www.basler-vc.com.
Pressekontakt:
Anke Wübbelmann – Vision Components
Tel. +49 4102 – 463 511
Fax: +49 4102 – 463 599
E-Mail: anke.wuebbelmann@baslerweb.com
Basler AG
An der Strusbek 60 – 62
22926 Ahrensburg
Internet: www.basler-vc.com