Baslers neue sprint Serie – Die Lösung wenn es auf Durchsatz und Lichtempfindlichkeit ankommt
Ahrensburg 07 November 2006 - Mit Zeilenraten von bis zu 140 kHz bei 2k oder 4k Auflösung, setzt Baslers neue sprint Serie Standards im Zeilenkameramarkt. Mit einer hervorragenden Lichtempfindlichkeit und einem außergewöhnlich hohen Signal-Rausch-Verhältnis, wird diese Kamera die Effizienz von Inspektionsanwendungen deutlich erhöhen.

Eine Vielzahl von Optionen vereinfacht die Integration in die Inspektionsanwendung und hilft bestmögliche Resultate zu erzielen. Zu diesen Optionen gehört z.B. ein AOI -Feature (Area Of Interest), wobei auf den entscheidenden Bildausschnitt fokussiert werden kann. Dadurch wird die Datenrate reduziert und eine lineare Erhöhung der Zeilenrate ermöglicht. Weiterhin gestattet eine Shading Korrektur, die Bildqualität weiter zu verbessern. Abgerundet wird das Optionspaket durch die Möglichkeit die Sensitivität um 30% zu steigern.

Die sprint Serie wird im Rahmen einer Live-Demonstration auf der Vision 2006 in Stuttgart vorgestellt.

Ein Schlüsselelement der Basler sprint Serie ist ein neuer Hochgeschwindigkeits-Sensor, der für Basler entwickelt wurde. Dieses neue Sensordesign ermöglicht eine maximale Zeilenrate von bis zu 140 kHz bei einer Auflösung von 2048 oder 4096 Pixeln. Diese Geschwindigkeit ermöglicht den Durchsatz und die Objektgeschwindigkeit zu steigern und stellt sicher, dass das Inspektionssystem nicht der begrenzende Faktor in der Anwendung ist.

Das hervorragende Signal-Rausch-Verhältnis des Sensors ermöglicht eine zuverlässige und genaue Bestimmung von Fehlern auf dem inspizierten Objekt. Es ist oftmals schwierig, ausreichende Beleuchtung in der Anwendung zu realisieren. Dieses Problem gewinnt noch mehr an Bedeutung bei hohen Geschwindigkeiten. Um optimale Resultate zu erzielen wurde der Sensor außergewöhnlich lichtempfindlich designt. Dies konnte realisiert werden durch einen 10 µm X 10 µm großen Pixel und ein neuartiges Pixel-Architektur-Konzept.

In Kameras ist das Signal-Rausch-Verhältnis begrenzt durch das Rauschen der Photonen. Um dieses Verhältnis maßgeblich zu verbessern hat Basler die Line Sum Option entwickelt, welche auf Doppelzeilen-Technologie basiert. Durch das doppelte Scannen jeder Objektzeile können doppelt so viele Photonen pro Pixel gesammelt werden, ohne mehr Licht applizieren zu müssen. Durch Bilden des Mittelwertes wird das zeitliche Rauschen um 30% reduziert und das Signal-Rausch-Verhältnis um 3dB gesteigert.

Das neu entwickelte Gehäuse der sprint Serie besitzt nicht nur ein sehr ansprechendes Design, es unterstützt auch die gute Bildqualität durch ein optimiertes Sensorausrichtungs- und Positionierungskonzept. Die perfekte thermische Verbindung zwischen dem Sensor und dem Kühlkörper hält die Sensortemperatur gering und reduziert dadurch das thermisch bedingte Rauschen.

Die sprint Serie nutzt Camera Link, welches einfach zu konfigurieren ist zuverlässig die Bilddaten an den Framegrabber transferiert.

Basler sprint Kameras sind entwickelt für den Einsatz in Anwendungen wie z.B.:
Flächen-Inspektion (Holz, Papier, Folien etc.)
Oberflächen Inspektion (Platinen, Flachbildschirme, Displays, Halbleiter, usw.)
Dokumente Scannen und Post Sortierung
Nahrungsmittelinspektion
uvm.


BASLER-VC ist Entwickler und Hersteller von hochwertigen Bildverarbeitungskomponenten für industrielle Anwendungen. Das Produktspektrum umfasst qualitativ hochwertige Farb- und Monochrom- Zeilen- und Flächenkameras für Anwendungen bis in Hochgeschwindigkeits- und/oder hochauflösende Bereiche. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert und bietet so standardisierte Schnittstellen, kompakte Größen und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weitere Informationen sind erhältlich unter der Telefonnummer +49 4102 463-500, per E-Mail unter vc.sales.europe@baslerweb.com oder über die Website http://www.basler-vc.com.

Pressekontakt:

Anke Wübbelmann – Vision Components
Tel. +49 4102 – 463 511
Fax: +49 4102 – 463 599
E-Mail: anke.wuebbelmann@baslerweb.com

Basler AG, An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg
Internet: www.basler-vc.com





Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen