vario2 – Nuovi standard per il controllo degli elastomeri
La Basler vario2 introduce nuovi standard per il controllo ad alta precisione completamente automatizzato di diverse guarnizioni a rotazione simmetrica

La Basler vario2, espressione di un concetto di ergonomia completamente nuovo, è stata progettata per controllare lotti ed è dotata di un’alimentazione interna dei pezzi e di una singolarizzazione completamente automatizzata. Il sistema di controllo è visibile attraverso due grandi porte scorrevoli poste nella parte anteriore del sistema ed è appositamente progettato per consentire l’accesso da soli tre lati (per consentire di posizionare la Basler vario2 contro una parete). Per garantire una funzionalità ottimale per l’utente abbiamo creato un monitor versatile con touchscreen e cavo di prolunga che consente di posizionare il monitor sul telaio della Basler vario2 in base alle necessità. Il telaio del sistema di controllo può anche essere dotato di flusso di aria filtrata. In questo modo la lieve sovrappressione nel sistema di controllo riduce l’ingresso della polvere presente nell’ambiente circostante.

La Basler vario2 è progettata per garantire le massime prestazioni con la massima risoluzione. A seconda delle dimensioni e del materiale del pezzo è possibile eseguire un controllo a 360° su un massimo di 4, 5 pezzi al secondo usando sei telecamere da 3 megapixel.
La Basler vario2 utilizza un sistema di controllo identico per il lato A e per il lato B costituito da due anelli di vetro. Per aumentare ulteriormente la velocità della parametrizzazione iniziale del pezzo la Basler vario2 ha come dotazione standard l’opzione parcheggio. Inoltre, sul primo anello di vetro, l’altezza viene controllata con la HMU - alta risoluzione con una risoluzione di 10 μm.

Contatto Italia
Lighthouse S.A.S. di Kai Rädisch & C
Fon +39 0332 961226
Fax +39 0332 963525
Calendario
GUTECH
Montichiari, Italia
16.-19.03.2007

Rubber Expo 2007
Cleveland, USA
16.-18.10.2007
© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy