Basler BASIC
Controllo dimensionale automatico

Dotazione
La Basler BASIC, dotata di serie di un sensore dimensionale di 40 mm, è in grado di offrire tecnologicamente la migliore soluzione del controllo dimensionale telecentrico! – Con questo sistema è possibile ottenere una classificazione affidabile e riproducibile di difetti di forma e dimensioni.

Oltre al controllo dimensionale la Basler BASIC può essere dotata di un secondo sensore che garantisce un controllo della superficie su un solo lato.
La Basler BASIC rappresenta quindi uno strumento eccellente per l誕ssicurazione qualità del prodotto.

Aumento sensibile della produttività
Grazie alle prestazioni di controllo costantemente elevate si può ottenere un aumento sensibile della produttività.
Il concetto innovativo della Basler BASIC nella singolarizzazione dei pezzi offre ulteriori possibilità di incrementare la produttività, in quanto si possono raggiungere velocità di portata fino a 12 pezzi al secondo (misurato su o-ring con un diametro esterno di 15 mm).
Il sistema di controllo in linea di massima è adatto al controllo di tutti gli articoli elastomerici circolari.
Inoltre l段nnovativo nastro trasportatore a catena in plastica e il collaudato piatto di vetro rendono praticamente superflua la manutenzione del sistema Basler BASIC!

Semplicità d置so
L置so del sistema di controllo Basler BASIC avviene attraverso l段mpostazione di parametri come per tutti gli altri sistemi della Basler Sealing Inspection (per esempio la Basler VARIO).
L段mpostazione meccanica del sistema di controllo viene effettuata manualmente.
Successivamente il controllo avviene in modo completamente automatico tramite un置nità di calcolo e di controllo.
Un nastro trasportatore a catena in plastica trasporta i pezzi da controllare a un piatto di vetro dove questi vengono posizionati tramite una guida di rotazione.
La classificazione degli articoli può avvenire in due classi di pezzi buoni e in due classi di scarti e in un gruppo di indefiniti, a seconda dei parametri impostati e delle tolleranze definite.

La Basler BASIC è costituita da un置nità di alimentazione con singolarizzazione dei pezzi ed è disponibile con diversi campi visivi.
Il sistema di controllo contiene un modulo statistico e di valutazione dati. Offre indicazioni precise sul numero di pezzi controllati e calcola le deviazioni standard, quali Cp e Cpk.
Naturalmente i dati possono anche essere memorizzati per un utilizzo successivo.


Calendario
GUTECH
Montichiari, Italia
16.-19.03.2007

Rubber Expo 2007
Cleveland, USA
16.-18.10.2007
ゥ 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy