Basler AUTOGAUGE
Controllo dimensionale semplice e preciso

Il sistema di controllo Basler AUTOGAUGE è costituito da un置nità di calcolo con PC, un置nità di alimentazione e da un software dedicato di elaborazione e d置so. L段ntero sistema è inserito in un armadietto che lo protegge dall段nfluenza della luce esterna e contiene un supporto stabile per la telecamera e la lente telecentrica di precisione. Per utilizzare il sistema è sufficiente inserire un pezzo da controllare e scattare manualmente un段mmagine. Il risultato del controllo viene visualizzato sullo schermo con l段ndicazione dei valori di misurazione.

Il sistema rende possibile il controllo dimensionale di pezzi con un diametro esterno compreso tra 5 mm e 120 mm. In aggiunta il sistema di controllo Basler AUTOGAUGE può essere dotato di un置nità di monitoraggio altezza (HMU) che serve a controllare l誕ltezza dei pezzi.
Per ottenere la massima precisione si può scegliere tra un massimo di tre campi visivi. In aggiunta è possibile integrare un置lteriore testa di misurazione parallela alla prima che viene collegata all置nità di controllo già presente nel sistema.
I risultati di misurazione possono essere memorizzati nelle statistiche ed essere stampati tramite una stampante opzionale.
È possibile inoltre integrare senza problemi il sistema di controllo in una rete LAN tramite una scheda di rete ethernet disponibile come optional.


Calendario
GUTECH
Montichiari, Italia
16.-19.03.2007

Rubber Expo 2007
Cleveland, USA
16.-18.10.2007
ゥ 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy