Historique
2008
Basler célèbre son vingtième anniversaire. Nous sommes extrêmement fiers de servir nos clients depuis vingt ans

2007
Basler présente la série de caméras linéaires Basler sprint et la série de caméras linéaires GigE Basler runner. A son introduction, la Basler sprint était la caméra linéaire la plus rapide disponible sur le marché

2006
Les premières caméras Basler GigE: les séries Basler scout et Basler pilot avec plus de 40 modèles
Ouverture de bureaux commerciaux en France et au Japon
Basler présente pylon: la première suite logicielle complète pour caméras GigE, compatible à la fois aux standards Genicam et Gige Vision

2005
Définition du standard Genicam
Définition du standard EMVA 1288
Première caméra intelligente Basler

2004
Première caméra Basler 4 megapixels

2003
L’introduction de la série A600 lance la tendance « De l’Analogique au Numérique »

2002
Définition du standard Camera Link
Première caméra Basler dotée d’une interface Camera Link
Certification ISO selon la norme ISO 9001 : 2000

2001
Première caméra Basler CMOS
Première caméra Basler linéaire couleur basée sur la technologie tri linéaire
Première caméra Basler haute cadence avec 500 im/s
Premier système d’inspection automatique de caméras (CTT+)

2000
Début d’une alliance stratégique avec Photobit Corporation (Californie), l’un des leaders mondiaux dans la technologie des capteurs d’images CMOS
Première caméra Basler dotée d’une interface IEEE 1394

1999
Implantation sur le marché asiatique

1998
Implantation sur le marché des Etats-Unis
Première caméra matricielle
Première caméra linéaire

1997
Création de la division « Machine Vision Components »



Contacts commerciaux Basler
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Lettre d’informations
Souhaiteriez-vous recevoir notre lettre d’informations ?
© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy