Caméras matricielles
Les caméras matricielles Basler sont conçues pour les utilisateurs industriels qui exigent une qualité d’image supérieure et un excellent rapport prix /performances.

Vous pouvez choisir dans notre gamme de caméras matricielles des modèles couleurs ou monochromes avec différentes résolutions, cadences, et technologies de capteurs:

           
 Camera Series Interface Resolution Speed [fps]  
 pilot GigE Vision VGA, 1, 2,
and 5 megapixels
12 to 210  
 scout IEEE 1394b,
GigE Vision
VGA, CCIR, XGA,
1.4, and 2 megapixels
14 to 77  
 A100 IEEE 1394a,
Camera Link
1.3 megapixels 15  
 A200 Channel Link,
Camera Link
1 megapixel 30 to 48  
 A300 IEEE 1394a VGA, CCIR 53 to 80  
 A400 Camera Link 4 megapixels 24 to 96  
 A500 Camera Link 1.3 megapixels 74 to 500  
 A600 IEEE 1394a VGA, 1.4, and
2 megapixels
14 to 100  
 A600 Board Level IEEE 1394a VGA 60 to 100  
 
Notre sélecteur de caméra vous permet de trouver la caméra correspondant à votre application en saisissant différents critères comme l’interface, la résolution, ou la vitesse. Une autre fonctionnalité utile est le comparateur de caméras. Vous pouvez choisir jusqu’à 4 modèles différents et comparer les spécifications d’un coup d’œil. Cliquez s’il vous plait sur les liens à droite pour accéder au sélecteur de caméra ou au comparateur de caméras.

Toutes nos caméras matricielles présentent des interfaces standards, qui simplifient leur intégration, et vous apportent une flexibilité accrue lors du changement de caméras ou de cartes d’acquisition.

Un choix de fonctionnalités spéciales implémentées dans les caméras matricielles Basler peut réaliser des prétraitements sur les images. La mécanique compacte et industrielle, une large gamme de fonctionnalités standards, et les utilitaires de mise en œuvre compatibles Windows garantissent une intégration facile dans votre application.

Les nombreuses années d’expérience de Basler dans la conception et la fabrication de caméras sont illustrées par la grande qualité d’image de nos caméras matricielles. La calibration et la qualité de toutes nos caméras sont contrôlées à 100% afin de vous offrir constance des performances et fiabilité.

Camera Link :

Si vous avez besoin d’une cadence élevée simultanément à une excellente qualité d’image, nous proposons des modèles avec une interface Camera Link, intégrant des capteurs de technologie CMOS ou CCD.

FireWire et Gigabit Ethernet :

Les caméras Basler proposant une interface IEEE1394 ou GigE se caractérisent par leur connexion à chaud, leur simplicité d’utilisation et un exceptionnel rapport prix/performances. Leur taille compacte et leur facilité d’intégration rendent ces caméras idéales pour les utilisateurs de caméras analogiques, cherchant les avantages de la vidéo numérique. Ces produits sont moteurs dans la tendance « De l’analogique au numérique ». Les caméras IEEE1394 sont utilisées en cas de contraintes temps réel et les caméras Gigabit Ethernet offrent l’avantage d’utilisation de câbles de très grande longueur.

Nous serons satisfaits de répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter.

Contacts commerciaux Basler
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Lettre d’informations
Souhaiteriez-vous recevoir notre lettre d’informations ?
© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy