Caméras linéaires
Nos caméras linéaires haute sensibilité sont conçues pour les utilisateurs industriels qui requièrent une haute résolution, ou qui ont besoin de réaliser des tâches d’inspection sur des produits défilants. Vous pouvez choisir au sein de notre gamme de caméras linéaires des modèles monochromes ou couleurs, avec différentes résolutions et fréquences de fonctionnement.

           
 Camera Series Interface Sensor Size (pixels) Line Rate (kHz)  
 runner NEW GigE Vision 1024, 2048,
or 3 lines x 2098
up to 56.1  
 sprint NEW Camera Link 2048 or 4080 up to 140  
 L100 Camera Link 1024 or 2048 9.5 up to 58.5  
 L300 Camera Link 3 lines 2098 or
3 lines 4080
7.2 up to 9.2  
 L400 Camera Link 4080 7.2 up to 14.1  
 L800 Camera Link 8160 4.8 up to 14.1  
 
Notre sélecteur de caméra vous permet de trouver la caméra correspondant à votre application en saisissant différents critères comme l’interface, la résolution, ou la vitesse. Une autre fonctionnalité utile est le comparateur de caméras. Vous pouvez choisir jusqu’à 4 modèles différents et comparer les spécifications d’un coup d’œil. Cliquez s’il vous plait sur les liens à droite pour accéder au sélecteur de caméra ou au comparateur de caméras.

Nos caméras tri linéaires, de la série Basler L300, offrent aux utilisateurs un moyen économique d’implémenter la couleur dans leurs applications linéaires. Un bénéfice majeur de la technologie utilisée dans les caméras L300 est la non-nécessité d’utiliser un objectif spécifique et cher pour atteindre une qualité d’image optimale.

Toutes nos caméras linéaires dispose d’une interface Camera Link, qui simplifie leur intégration et offre une flexibilité accrue lors du changement de caméra ou de carte d’acquisition. La mécanique industrielle compacte, un ensemble de fonctionnalités utiles et les utilitaires compatibles Windows garantissent une intégration facile dans votre application.

Les nombreuses années d’expérience de Basler dans la conception et la fabrication de caméras sont illustrées par la grande qualité d’image de nos caméras linéaires. La calibration et la qualité de toutes nos caméras sont contrôlées à 100% afin de vous offrir constance des performances et fiabilité.

Nous serons satisfaits de répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter.


Contacts commerciaux Basler
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Lettre d’informations
Souhaiteriez-vous recevoir notre lettre d’informations ?
© 2008 Basler AG | Imprint | Legal Policy