Basler scout light Serie
Sie suchen eine kostengünstige Digitalkamera?

Die Basler scout light Serie - 4 Modelle - vielseitig, vollständig digital und attraktiv im Preis

Die Basler scout light Familie ist mit den besten Sony CCD Sensoren ausgestattet und erhältlich in verschiedene Auflösungen und Geschwindigkeiten. Wahlweise gibt es einige Modelle mit einem leistungsstarken CMOS Sensor von Micron. Mit der FireWire-b Interface-Technologie ist die scout light Kamerafamilie auf dem neusten Stand der Technik und nutzt die maximale Leistung jedes Sensors.

Die Vorteile der Basler scout light Familie im Überblick:
Auflösungen von VGA bis zu 2 Megapixel, mit FireWire-b Interface
Bis zu 12 Bit Farbtiefe und keine Bandweitenbegrenzung durch limitierten Datenfluss von 8 Bit in der Kamera
Freie Treiber und SDK
Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration
Kompatibel mit dem aktuellen Bildverarbeitungsstandard GenICam)
100%ige Qualitätskontrolle und Kalibrierung für konstante Leistung und Funktionssicherheit


Die Basler scout light ist als C-Mount Version erhältlich. Sie bietet ein GenICam konformes API und verwendet Basler pylon Treiber. Um die Einrichtung, das Abstimmen der Bildqualität und die Überwachung der Kameras vom PC aus zu vereinfachen, wird eine GUI-basierte Software im Treiberpaket mitgeliefert.

Basler scout light Kameras sind bestens geeignet für eine Anzahl von Vision- Anwendungen, einschließlich Halbleiter- und Bauteilinspektion, Produktionskontrolle, Lebensmittel- und Getränkeinspektion, intelligente Verkehrssysteme, Mikroskopie und Medical Imaging, Biometrie und viele weitere Anwendungen.

Mit der Basler scout light Familie befördert Basler den „analog goes digital“-Trend in die nächste Dimension!

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben sollten. Wir helfen Ihnen gern weiter!

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen