Produkte
Das Sortiment an Basler Netzwerk-Kameras bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung für die verschiedensten Anwendungen aus dem Bereich der Sicherheitsüberwachungen. Die Kameras erfüllen die Anforderungen des Marktes an erstklassige Bildqualität und an ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Durch die Verwendung von hochwertigen CCD-Sensoren mit einer Auflösung von VGA bis zu 2 Megapixeln können speziell auf die jeweilige Überwachungsaufgabe angepasste Konzepte realisiert werden. Basis für die Leistungsfähigkeit der Basler Netzwerk-Kamera ist die 20 jährige Erfahrung aus dem Bereich der industriellen Bildverarbeitung.

Alle Basler IP-Farbkameras verfügen über die folgenden Leistungsmerkmale:

Progressive Abtastung bei allen Bildsensoren (CCD-Sensoren mit einer Auflösung von VGA bis 2 Megapixel) ist die Basis für eine außerordentliche Bildqualität bei reduzierter Bewegungsunschärfe.
Optimale Bildqualität durch eine Vielzahl von variablen Kontrollfunktionen.
Durch den Einsatz von konfigurierbaren Messfenstern für die Belichtungssteuerung wird die für die entsprechende Szene bestmögliche Gegenlichtkompensation erreicht. Ein sowohl automatisch wie auch manuell einstellbarer Weißabgleich führt zu einer idealen Farbtreue. Die DC gesteuerte Irisblende und die konfigurierbare Kontrastverstärkung gewährleisten auch bei schlechten oder wechselnden Lichtverhältnissen die optimale Darstellung der relevanten Überwachungsmerkmale.
Optionale Tag/Nacht-Funktionalität mit einem automatisch schwenkbaren IR-Cut-Filter. Bei normalen Lichtverhältnissen ist der IR-Cut-Filter vor dem Sensor positioniert, und es werden hochqualitative Farbbilder geliefert. Sobald das Umgebungslicht schwächer wird, sorgt die automatische Belichtungsregelung dafür, dass sich der mechanische IR-Cut-Filter zur Seite schwenkt und sich stattdessen nun ein klarer Filter vor den Sensor schiebt und das korrekte Auflagemaß sicherstellt. Wenn der IR-Cut-Filter nicht vor dem Sensor positioniert ist, wechselt die Kamera automatisch in einen Schwarz/Weiß-Modus. Dies ermöglicht die Verwendung der Kamera bei minimalem Licht sowie bei Nacht bei nahezu gleichbleibender Bildqualität.
Videokomprimierung mit standardkonformen MJPEG-, MPEG-4- oder H.264-Enkodern. Der flexible Lösungsansatz ermöglicht den anwendungsspezifischen Einsatz von mehreren MJPEG Videoströmen bei gleichzeitiger Verwendung des MPEG4- oder H.264-Enkoders. Dabei sind sowohl die einzelnen MJPEG-Bilddaten, wie auch der MPEG-4 bzw. H.264-Enkoder in Bezug auf Auflösung und Bilddatenrate unabhängig voneinander einstellbar.
Skalierer und AOI Funktionalität für die Unterstützung kundenspezifischer Auflösungen. Zur Darstellung der maximalen Detailgenauigkeit kann jedes beliebige Bildformat und Verhältnis konfiguriert werden. Dadurch können nur die relevanten Bildinformationen übertragen werden, was zu einer signifikanten Reduzierung der Bandbreitenauslastung und des Speicherbedarfs führt.
Bewegungserkennung mit einer Auswahl von 32x24 definierbaren Feldern. Diese ist kombinierbar mit einer umfangreichen Funktion für Ereignis- und Alarmverwaltung, welche zusätzlich auf den internen Pufferspeicher für konfigurierbare Vor- und Nachalarmbilder zurückgreifen kann.
Multifunktionale Schnittstelle für den Anschluss externer Geräte. Durch eine 6-pin Anschlussbuchse wird sowohl eine alternative Spannungsversorgung, wie auch eine RS-232 und digitale I/O Schnittstelle realisiert.
Power over Ethernet (IEEE 802.3af) ermöglicht die Stromversorgung der Netzwerkkamera über das gleiche Kabel, welches für die Netzwerkverbindung verwendet wird.
Kompaktes Metallgehäuse mit einer Größe von 89,8 mm x 29 mm x 44 mm und einem Gewicht von nur 230g


Im Kameravergleich können Sie bis zu 4 verschiedene Modelle gegenüberstellen und erhalten so einen optimalen Überblick der Spezifikationen. Klicken Sie hier oder rechts im Kasten auf den Link, um zum Kameravergleich zu gelangen.

Bei der hohen Bildqualität unserer Kameras zeigt sich Baslers langjährige Erfahrung im Bereich des Kameradesigns und der Kameraproduktion. Alle Kameras sind zu 100% qualitätsgeprüft und kalibriert, um konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Basler Kontakt
Basler AG, Deutschland
Tel. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» E-mail

Basler, Inc., USA
Tel. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» E-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Tel. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» E-mail
Newsletter
Möchten Sie unseren eNewsletter abonnieren?
Partners' Section
Login:
Password:
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen