BIP-1600c
Die hochleistungsfähige Basler Netzwerk-Kamera BIP-1600c ist speziell für anspruchsvolle Sicherheitsinstallationen konzipiert, bei denen eine besonders hohe Detailgenauigkeit gefragt ist. Der 2 Megapixel (1628 x 1236) CCD Sensor mit progressiver Abtastung sorgt dabei für klare Bilder bei reduzierter Bewegungsunschärfe. Insbesondere die standardkonforme H.264 Videokomprimierung macht die Basler IP Kamera zu einer optimalen Lösung bei der Kombination von Megapixel-Auflösungen (bis UXGA) mit der gleichzeitigen Anforderung einer niedrigen Bandbreitenauslastung.


Bildrate

           
  MJPEG MPEG-4 H.264*  
 Full resolution 8 fps 5 fps 3 fps  
 DI (720 x 480)** 30 fps 30 fps 18 fps  
 
Maximale Auslesegeschwindigkeit des Sensors = 14 Bilder pro Sekunde
* H.264 available in Q4 by Firmware update
** mit AOI (Area of Interest)


Weitere Merkmale:

Frei konfigurierbare und gleichzeitige Verwendung von standardkonformen MJEPG, MPEG-4 oder H.264 Videokomprimierungen
Realisierung mehrerer virtueller Kameras durch das Parametrieren von flexiblen „Areas of Interests“ (AOI)
Optimale Bandbreitenauslastung und reduzierter Speicherbedarf durch frei skalierbare Bildformate
Mehrere Auswahlfenster für die integrierte Bewegungserkennung mit zusätzlichen Zugriff auf den Pufferspeicher für den Vor- und Nachalarm
Automatische DC Irisblendensteuerung, Gegenlichtkompensation, Weißabgleich und Belichtungskontrolle
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
Batteriegesicherte Echtzeituhr
Kompaktes Design mit Metallgehäuse (89.2 mm x 29 mm x 44 mm) bei einem Gewicht von nur 230g


Die vollständige Spezifikation kann dem Datenblatt entnommen werden.



BIP-1600c Informationen
Basler Kontakt
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Partners' Section
Login:
Password:
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen