BIP-1300c / BIP-1300c-dn
Die Basler IP Kameras BIP-1300c und BIP-1300c-dn (Tag/Nacht) liefern eine ausgezeichnete Bildqualität bei schnellen Bildraten und Megapixel-Auflösung (1280 x 960). Der verwendete Sony EXview HAD CCD Sensor mit progressiver Abtastung besitzt eine besonders hohe Sensitivität bei schwachen Lichtverhältnissen. Das macht die BIP-1300c / BIP-1300c-dn besonders geeignet für professionelle Lösungen im Innen- und Außenraum.

Maximale Bildrate

           
  MJPEG MPEG-4 H.264  
 Volle Auflösung 11 fps 9 fps 7 fps  
 DI (720 x 480) 30 fps 25 fps 25 fps  
 
Maximale Auslesegeschwindigkeit des Sensors = 30 Bilder pro Sekunde


Tag/Nacht Funktionalität:
Die BIP-1300c-dn ist mit einem automatisch schwenkbaren IR-Cut-Filter ausgestattet. Bei normalen Lichtverhältnissen ist der IR-Cut-Filter vor dem Sensor positioniert, und es werden hochqualitative Farbbilder geliefert. Sobald das Umgebungslicht schwächer wird, sorgt die automatische Belichtungsregelung dafür, dass sich der mechanische IR-Cut-Filter zur Seite schwenkt und sich stattdessen nun ein klarer Filter vor den Sensor schiebt und das korrekte Auflagemaß sicherstellt. Wenn der IR-Cut-Filter nicht vor dem Sensor positioniert ist, wechselt die Kamera automatisch in einen Schwarz/Weiß-Modus. Dies ermöglicht die Verwendung der Kamera bei minimalem Licht sowie bei Nacht bei nahezu gleichbleibender Bildqualität.

Weitere Merkmale:
Frei konfigurierbare und gleichzeitige Verwendung von standardkonformen MJEPG, MPEG-4 oder H.264 Videokomprimierungen
Realisierung mehrerer virtueller Kameras durch das Parametrieren von flexiblen „Areas of Interests“ (AOI)
Optimale Bandbreitenauslastung und reduzierter Speicherbedarf durch frei skalierbare Bildformate
Mehrere Auswahlfenster für die integrierte Bewegungserkennung
Automatische DC Irisblendensteuerung, Gegenlichtkompensation, Weißabgleich und Belichtungskontrolle
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
Kompaktes Design mit Metallgehäuse (89,8mm x 29mm x 44mm) bei einem Gewicht von nur 230g


Die vollständige Spezifikation können Sie dem Datenblatt entnehmen. Oder klicken Sie hier.


BIP-1300c Informationen
Basler Kontakt
Newsletter
Möchten Sie unseren eNewsletter abonnieren?
Partners' Section
Login:
Password:
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen