BIP-1000c
Die leistungsfähige Basler IP Kamera BIP-1000c stellt speziell für die anspruchsvollen Aufgaben im Innen- und Außenbereich ein flexibles Lösungskonzept dar.
Der 1/3"-CCD Sensor mit progressiver Abtastung ermöglicht Auflösungen bis zum XGA-Standard (1024 x 768) und liefert dabei schnelle Bildraten bei hochauflösenden Bildern.


Frame Rate

           
  MJPEG MPEG-4 H.264*  
 Full resolution 20 fps 12 fps 7 fps  
 DI (720 x 480) 30 fps 30 fps 18 fps  
 
Maximale Auslesegeschwindigkeit des Sensors = 30 Bilder pro Sekunde
* H.264 verfügbar in Q4 durch Firmware Update


Weitere Merkmale:
Frei konfigurierbare und gleichzeitige Verwendung von standardkonformen MJEPG, MPEG-4 oder H.264 Videokomprimierungen
Realisierung mehrerer virtueller Kameras durch das Parametrieren von flexiblen „Areas of Interests“ (AOI)
Optimale Bandbreitenauslastung und reduzierter Speicherbedarf durch frei skalierbare Bildformate
Mehrere Auswahlfenster für die integrierte Bewegungserkennung
Automatische DC Irisblendensteuerung, Gegenlichtkompensation, Weißabgleich und Belichtungskontrolle
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
Kompaktes Design mit Metallgehäuse (89.2 mm x 29 mm x 44 mm) bei einem Gewicht von nur 230g


Die vollständige Spezifikation kann dem Datenblatt entnommen werden.


BIP-1000c Informationen
Basler Kontakt
Basler AG, Germany
Ph. +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
» e-mail

Basler, Inc., USA
Ph. +1 610 280 0171
Fax +1 610 280 7608
» e-mail

Basler Asia Pte. Ltd.
Ph. +65 6425 0472
Fax +65 6425 0473
» e-mail
Partners' Section
Login:
Password:
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen