Basler scout Serie
Sie suchen eine kostengünstige Digitalkamera mit 100m Kabellänge?

Die Basler scout Serie - 40 verschiedene Modelle - durchdacht bis ins Detail, vielseitig, vollständig digital und attraktiv im Preis

Die Basler scout Familie ist mit den besten Sony CCD Sensoren ausgestattet und erhältlich in verschiedene Auflösungen und Geschwindigkeiten. Wahlweise gibt es einige Modelle mit einem leistungsstarken CMOS Sensor von Micron. Mit der neuen Gigabit Ethernet (GigE) and FireWire-b Interface-Technologie ist die scout Kamerafamilie auf dem neusten Stand der Technik und nutzt die maximale Leistung jedes Sensors.

Die Vorteile der Basler scout Familie im Überblick:
Auflösungen von VGA bis zu 2 Megapixel, mit FireWire-B oder Gigabit Ethernet Interface
100m lange Gigabit Ethernet Kabel für höchste Flexibilität
Bis zu 12 Bit Farbtiefe und keine Bandweitenbegrenzung durch limitierten Datenfluss von 8 Bit in der Kamera
Freie Treiber für FireWire und Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Kleines, stabiles Gehäuse für leichte Integration
Kompatibel mit den aktuellsten Bildverarbeitungsstandards wie GenICam, GigE Vision und EMVA 1288
100%ige Qualitätskontrolle und Kalibrierung für konstante Leistung und Funktionssicherheit


Die Basler scout ist als C-Mount, CS-Mount und einer 90° gewinkelten Version erhältlich und ermöglicht so maximale Flexibilität hinsichtlich Kosten und Platzbedarf.

Die Basler scout Familie bietet ein GenICam konformes API und verwendet Basler pylon Treiber. Die FireWire-B Kameras sind zudem kompatibel mit dem etablierten Basler BCAM Treiber und dessen API für FireWire-Kameras. Um die Einrichtung, das Abstimmen der Bildqualität und die Überwachung der Kameras vom PC aus zu vereinfachen, wird eine GUI-basierte Software im Treiberpaket mitgeliefert.

Basler scout Kameras sind bestens geeignet für eine Anzahl von Vision- Anwendungen, einschließlich Halbleiter- und Bauteilinspektion, Produktionskontrolle, Lebensmittel- und Getränkeinspektion, intelligente Verkehrssysteme, Mikroskopie und Medical Imaging, Biometrie und viele weitere Anwendungen.

Mit der scout Familie befördert Basler den „analog goes digital“-Trend in die nächste Dimension!

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben sollten. Wir helfen Ihnen gern weiter!

© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen