Zeilenkameras

Unsere hoch-empfindlichen Zeilenkameras sind vor allem für industrielle Anwendungen vorgesehen, die hohe Auflösungen fordern. Zudem sind die Kameras hervorragend zur Inspektion von Bahnwaren geeignet. Unsere Zeilenkameras bieten wir als Monochrom- und Farbvarianten mit verschiedenen Auflösungen und Datenraten an.

           
 Camera Series Interface Sensor Size (pixels) Line Rate (kHz)  
 runner NEW GigE Vision 1024, 2048,
or 3 lines x 2098
up to 56.1  
 sprint NEW Camera Link 2048 or 4080 up to 140  
 L100 Camera Link 1024 or 2048 9.5 up to 58.5  
 L300 Camera Link 3 lines 2098 or
3 lines 4080
7.2 up to 9.2  
 L400 Camera Link 4080 7.2 up to 14.1  
 L800 Camera Link 8160 4.8 up to 14.1  
 
In unserem Kameraselektor finden Sie die richtige Kamera für Ihre Anwendung, indem Sie verschiedene Kriterien wie Schnittstelle, Auflösung oder Geschwindigkeit wählen. Im Kameravergleich können Sie bis zu 4 verschiedene Modelle gegenüberstellen und erhalten so einen optimalen Überblick der Spezifikationen. Klicken Sie rechts im Kasten auf die Links, um zum Kameraselektor oder zum Kameravergleich zu gelangen.

Unsere tri-linearen Zeilenkameras der L300-Serie bieten den Anwendern eine sehr kosten-effektive Möglichkeit, Farbe in ihre Anwendungen zu bringen. Denn ein Hauptvorteil der in der L300 implementierten Technologie ist, dass keine teuer angepasste Linse benötigt wird, um optimale Bildqualität zu erreichen.


Alle Basler-Zeilenkameras verfügen über eine standardisierte Camera Link®-Schnittstelle, die eine einfache Systemintegration ermöglicht und größere Flexibilität beim Wechsel von Kameras oder Framegrabbern bietet. Das kompakte industrielle Qualitätsgehäuse, eine große Auswahl von nützlichen Features und unser Windows®-Setup-Tool garantieren eine einfache Integration in Ihre Anwendungen.

Bei der hohen Bildqualität unserer Zeilenkameras zeigt sich Baslers langjährige Erfahrung im Bereich des Kameradesigns und der Kameraproduktion. Alle Kameras sind zu 100% qualitätsgeprüft und kalibriert, um konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben sollten. Wir helfen Ihnen gern weiter!

Finden Sie die passende Kamera
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2008 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen