A300 Serie
Sie suchen eine Kamera mit exzellenter Bildqualität und Standard-Auflösung?

Die A300-Serie – klein und einfach zu bedienen

Die A300-Serie richtet sich an industrielle Nutzer, die hervorragende Bildqualität mit VGA- oder CCIR-Auflösung benötigen. Ein standardisiertes IEEE 1394-Interface vereinfacht die Systemintegration und steigert die Flexibilität beim Wechsel von Kameras.


Die Vorteile der A300-Serie im Überblick:
Kleines robustes Gehäuse für leichte Integration
Ein Plug and Play 1394-Interface kombiniert mit einem leicht zu bedienenden Basler BCAM-Treiber spart Zeit
Kostenloser Download unseres BCAM-Treibers
100% qualitätsgeprüft und kalibriert für konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit


Bei Nutzung unseres 1394 BCAM-Treiber SDK zusammen mit unserem Smart Features Framework:
Ein erweitertes Datenfluss-Feature, das Ihnen das Anhängen bildrelevanter Informationen an die Daten der aufgenommenen Bilder ermöglicht. Diese weiterführenden Daten können Informationen wie DCAM-Werte (Belichtungszeit, Verstärkung, Offset, AOI etc.), eine CRC Checksumme oder ein Zeitstempel sein.
Die Zustände der digitalen Ein- und Ausgänge der Kameras können ebenso als Protokoll an das jeweilige Bild angehängt werden.
Eine Look-up-Tabelle ermöglicht Gamma-Korrekturen sowie verlustfreie Datenkompressionen von 10 auf 8 Bit Datentiefe.


A300-Kameras sind hervorragend geeignet für diverse Bildverarbeitungs-Anwendungen, z.B. Halbleiter- und Komponenteninspektion, Qualitätskontrollen im Fertigungsbereich, Nahrungsmittel- und Getränkeinspektion, Mikroskopie und medizinische Aufnahmen oder Biometrie.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben sollten. Wir helfen Ihnen gern weiter!

Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen