Flächenkameras

Basler-Flächenkameras sind für industrielle Kunden bestimmt, die erstklassige Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis fordern. Sie können aus einer Produktpalette wählen, die sowohl Monochrom- als auch Farbmodelle mit diversen Auflösungen, Bildraten und Sensor-Technologien beinhaltet. Alle Flächenkameras verfügen über Standard-Schnittstellen, die die Integration in bestehende Systeme erleichtern und Ihnen größere Flexibilität beim Wechsel von Kameras oder Framegrabbern bieten.

           
 Kameraserie Schnittstelle Auflösung Geschwindigkeit [fps]  
 ace Gigabit Ethernet VGA, CCIR, 1 und 2 Megapixel 20 bis 120  
 aviator Camera Link 1 und 2 Megapixel 62 bis 120  
 pilot Gigabit Ethernet VGA, 1, 2 und 5 Megapixel 12 bis 210  
 scout IEEE 1394b, Gigabit Ethernet VGA, CCIR, XGA 1.4 und 2 Megapixel 14 bis 77  
 scout light IEEE 1394b VGA, XGA, 1.3 und 2 Megapixel 14 bis 60  
 A100 IEEE 1394a Camera Link 1.3 Megapixel 15  
 A200 Channel Link, Camera Link 1 Megapixel 30 bis 48  
 A300 IEEE 1394a VGA, CCIR 53 bis 80  
 A400 Camera Link 4 Megapixel 24 bis 209  
 A500 Camera Link 1.3 Megapixel 74 bis 500  
 A600 IEEE 1394a VGA, 1.4, und 2 Megapixel 14 bis 100  
 A600 Board Level IEEE 1394a VGA 60 bis 100  
 
In unserem Kameraselektor finden Sie die richtige Kamera für Ihre Anwendung, indem Sie verschiedene Kriterien wie Schnittstelle, Auflösung oder Geschwindigkeit wählen. Im Kameravergleich können Sie bis zu 4 verschiedene Modelle gegenüberstellen und erhalten so einen optimalen Überblick der Spezifikationen. Klicken Sie rechts im Kasten auf die Links, um zum Kameraselektor oder zum Kameravergleich zu gelangen.

Eine Vielzahl in die Kameras integrierter Smart Features können eine Bildvorverarbeitung leisten. Das kompakte industrielle Qualitätsgehäuse, eine große Auswahl von Standard-Features und unser Windows®-Setup-Tool garantieren eine einfache Integration in Ihre Anwendungen.

Bei der hohen Bildqualität unserer Flächenkameras zeigt sich Baslers langjährige Erfahrung im Bereich des Kameradesigns und der Kameraproduktion. Alle Kameras sind zu 100% qualitätsgeprüft und kalibriert, um konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Firewire™ und Gigabit Ethernet:
Basler-Kameras, die über ein IEEE1394- oder ein GigE-Interface verfügen, zeichnen sich durch „Hot Plug and Play“-Fähigkeit, einfache Anwendung und ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Ihre kompakte Größe und einfache Integration machen diese Kameras ideal für analoge Benutzung mit dem Vorteil digitaler Videos. Unsere Kameras haben eine Vorreiterrolle im „Analog goes Digital“-Trend. IEEE1394-Kameras werden verwendet, wenn Echtzeit-Fähigkeiten gefragt sind. Gigabit Ethernet-Kameras hingegen bieten den Vorteil extrem hoher Kabellängen.

Camera Link®:
Falls Sie hohe Bildraten kombiniert mit exzellenter Bildqualität benötigen, bieten wir Ihnen Kameramodelle an, die mit Camera Link und CMOS- oder CCD-Sensortechnologie ausgestattet sind.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben sollten. Wir helfen Ihnen gern weiter!


Finden Sie die passende Kamera
Basler Kontakt
Basler AG
Tel +49 4102 463 500
Fax +49 4102 463 599
Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren?
© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen