A100 Serie
Sie benötigen herausragende Bildqualität?

Die A100-Serie – exzellente Bildqualität bei Megapixel-Auflösung

Die A100-Serie umfasst 1,4 Megapixel-Kameras für eine Vielzahl von Anwendungen. Wenn Sie herausragende Bildqualität für den industriellen Einsatz benötigen ist die A100-Serie die richtige Wahl. Hierbei können Sie zwischen Modellen mit Camera Link- oder IEEE 1394-Interfaces auswählen.



Die Vorteile der A100 Serie im Überblick:
Exzellente Bildqualität
Kleines robustes Gehäuse für leichte Integration
Hohe Empfindlichkeit kombiniert mit der Möglichkeit langer Belichtungszeiten (bis zu 5 Sekunden) für Anwendungen unter schlechten Lichtverhältnissen
100% qualitätsgeprüft und kalibriert für konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit


Bei IEEE 1394-Versionen:
Ein Plug and Play 1394-Interface kombiniert mit einem leicht zu bedienenden Basler BCAM-Treiber spart Zeit
Kostenloser Download unseres BCAM-Viewers


Bei Nutzung unseres 1394 BCAM Treibers SDK in Kombination mit unserer Smart Feature Framework Software:
Ein erweitertes Datenfluss-Feature, das Ihnen das Anhängen bildrelevanter Informationen an die Daten der aufgenommenen Bilder ermöglicht. Diese weiterführenden Daten können Informationen wie DCAM-Werte (Belichtungszeit, Verstärkung, Offset, AOI etc.), eine CRC Checksumme oder ein Zeitstempel sein.
Die Zustände der digitalen Ein- und Ausgänge der Kameras können ebenso als Protokoll an das jeweilige Bild angehängt werden.
Eine Look-up-Tabelle ermöglicht Gamma-Korrekturen sowie verlustfreie Datenkompressionen von 10 auf 8 Bit Datentiefe.


Bei Camera Link-Versionen:
LEDs und Testbilder reduzieren die Integrationszeit und unterstützen bei der Fehlersuche
Windows-Setup-Tool für leichte Konfiguration


Aufgrund des flexiblen Designs und der Vielfalt der Interfaces sind die A100-Hochleistungskameras die richtige Wahl für diverse Bildverarbeitungs-Anwendungen, z.B. Halbleiter- und Komponenteninspektion, Qualitätskontrollen im Fertigungsbereich, intelligente Verkehrssysteme, Nahrungsmittel- und Getränkeinspektion, Mikroskopie und medizinische Aufnahmen.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben sollten. Wir helfen Ihnen gern weiter!

© 2010 Basler AG | Impressum | Gesetzliche Bestimmungen